카탈로그: igus
생성됨: 19.03.2013
카탈로그의 특징:
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
igus
OTA - Pillow Block, Tandem Design, open, mm
igus
DryLin®
R - Linear Plain Bearings
Powered by
CAD모델 선택
{igus/drylin_lineargleitlager/r_runde_wellen_schnell_leise/ota_asmtab.prj},{NB=OTA-01-40},{ARTNR=OTA-01-40},{INFO=INFO},{AUS=Standard mit OJUM-01},{D=40},{DD=62},{H=77},{H1=45},{H2=34},{H3=20},{H4=60},{S1=M16},{B=108},{L=176},{M=54.0},{E1=100},{E2=80},{D1=14.25},{D2=20},{W=27},{PPATH=assemblies/ota_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
ARTNR
Part no.
ⁿ/ₐ
AUS
Version
ⁿ/ₐ
D
Diameter
[mm]
DD
Diameter
[mm]
H
Height
[mm]
H1
Height
[mm]
H2
Height
[mm]
H3
Height
[mm]
H4
Height
[mm]
S1
Thread
ⁿ/ₐ
B
Width
[mm]
L
Length
[mm]
M
Length
[mm]
E1
Length
[mm]
E2
Width
[mm]
D1
Diameter
[mm]
D2
Diameter
[mm]
W
Width
[mm]
OTA-01-12
OTA-01-12
Standard mit OJUM-01
12
22
30
18
13
10
25
M 6
43
76
21.5
40
30
5.20
10
14
OTA-01-16
OTA-01-16
Standard mit OJUM-01
16
26
35
22
13
12
30
M 6
53
84
26.5
45
36
5.20
10
17
OTA-01-20
OTA-01-20
Standard mit OJUM-01
20
32
42
25
18
13
34
M 8
60
104
30.0
55
45
6.80
11
17
OTA-01-25
OTA-01-25
Standard mit OJUM-01
25
40
51
30
22
15
40
M10
78
130
39.0
70
54
8.60
15
21
OTA-01-30
OTA-01-30
Standard mit OJUM-01
30
47
60
35
26
16
48
M12
87
152
43.5
85
62
10.30
18
21
OTA-01-40
OTA-01-40
Standard mit OJUM-01
40
62
77
45
34
20
60
M16
108
176
54.0
100
80
14.25
20
27
OTA-03-12
OTA-03-12
Fluchtungs-ausgleich mit ...
12
22
30
18
13
10
25
M 6
43
76
21.5
40
30
5.20
10
14
OTA-03-16
OTA-03-16
Fluchtungs-ausgleich mit ...
16
26
35
22
13
12
30
M 6
53
84
26.5
45
36
5.20
10
17
OTA-03-20
OTA-03-20
Fluchtungs-ausgleich mit ...
20
32
42
25
18
13
34
M 8
60
104
30.0
55
45
6.80
11
17
OTA-03-25
OTA-03-25
Fluchtungs-ausgleich mit ...
25
40
51
30
22
15
40
M10
78
130
39.0
70
54
8.60
15
21
OTA-03-30
OTA-03-30
Fluchtungs-ausgleich mit ...
30
47
60
35
26
16
48
M12
87
152
43.5
85
62
10.30
18
21
OTA-03-40
OTA-03-40
Fluchtungs-ausgleich mit ...
40
62
77
45
34
20
60
M16
108
176
54.0
100
80
14.25
20
27
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청