카탈로그: igus
생성됨: 19.03.2013
카탈로그의 특징:
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
igus
OJUM-06 - Standard Pillow Block, mm
igus
DryLin®
R - Linear Plain Bearings
Powered by
CAD모델 선택
{igus/drylin_lineargleitlager/r_runde_wellen_schnell_leise/ojum_06_asmtab.prj},{NB=OJUM-06-20},{INFO=INFO},{AUS=JUM-06},{AUS1='JUM-06', 'Standard', 'XUM-06', 'Für hohe Temperaturen', 'JUM-16' , 'Mit reduziertem Lagerspiel'},{CNSMASSEXACT=0.266},{WE=20},{TOL=0.030 - 0.091},{PMAXD0=2250},{PMAXD90=1800},{PMAXD180=900},{PMAXS0=15750},{PMAXS90=12600},{PMAXS180=6300},{D1=20},{H=25},{H1=42},{A=60},{M=30.0},{E1=45},{E2=32},{S=11},{S1=M8},{S2=6.6},{N1=24.0},{N2=18},{W=12.0},{ALPHA=60},{L=54},{PPATH=assemblies/ojum_06_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
ARTNR
Part no.
ⁿ/ₐ
CNSMASSEXACT
Weight
[kg]
WE
Shaft Ø
[mm]
TOL
Tolerance Bearing Inner Diameter
[mm]
PMAXD0
Pmax. Dynamic Load P = 5 MPa 0°
[N]
PMAXD90
Pmax. Dynamic Load P = 5 MPa 90°
[N]
PMAXD180
Pmax. Dynamic Load P = 5 MPa 180°
[N]
PMAXS0
Pmax. Static Load P = 35 MPa 0°
[N]
PMAXS90
Pmax. Static Load P = 35 MPa 90°
[N]
PMAXS180
Pmax. Static Load P = 35 MPa 180°
[N]
D1
Diameter
[mm]
H
Height
[mm]
H1
Height
[mm]
A
Length
[mm]
M
Length
[mm]
E1
Length
[mm]
E2
Length
[mm]
S
Diameter
[mm]
S1
Thread
ⁿ/ₐ
S2
Diameter
[mm]
N1
Height
[mm]
N2
Height
[mm]
W
Width
[mm]
ALPHA
Alpha
[°]
L
Length
[mm]
OJUM-06-12
OJUM-06-12
0.095
12
0.030 - 0.088
960
635
240
6720
4445
1680
12
18
28
43
21.5
32
23
8
M5
4.3
16.5
11
10.2
78
39
OJUM-06-16
OJUM-06-16
0.158
16
0.030 - 0.088
1440
990
396
10080
6943
2772
16
22
35
53
26.5
40
26
10
M6
5.3
21.0
13
11.6
78
43
OJUM-06-20
OJUM-06-20
0.266
20
0.030 - 0.091
2250
1800
900
15750
12600
6300
20
25
42
60
30.0
45
32
11
M8
6.6
24.0
18
12.0
60
54
OJUM-06-25
OJUM-06-25
0.530
25
0.030 - 0.091
3625
2953
1523
25375
20670
10658
25
30
51
78
39.0
60
40
15
M10
8.4
29.0
22
14.5
60
67
OJUM-06-30
OJUM-06-30
0.818
30
0.040 - 0.110
5100
4250
2278
35700
29735
15946
30
35
60
87
43.5
68
45
15
M10
8.4
34.0
22
16.6
57
79
OJUM-06-40
OJUM-06-40
1.485
40
0.040 - 0.115
8000
6810
3800
56000
47660
26600
40
45
77
108
54.0
86
58
18
M12
10.5
44.0
26
21.0
56
91
OJUM-06-50
OJUM-06-50
2.750
50
0.050 - 0.130
12500
10750
6125
87500
75265
42875
50
50
88
132
66.0
108
50
20
M16
13.5
49.0
34
25.5
54
113
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청