카탈로그: igus
생성됨: 19.03.2013
카탈로그의 특징:
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
igus
JDRM - drylin®-Disc, made from iglidur® J
igus
DryLin®
Screw drives
Powered by
CAD모델 선택
{igus/drylin_lineargleitlager/gewindetriebe/jdrm.prj},{NB=JDRM-4811TR16x4},{ARTNR=JDRM-4811TR16x4},{INFO=INFO},{FT=241},{D3=48},{D4=38},{D5=6},{B1=11},{TR=TR16x4},{P=4},{F=964},{NDM=16.000},{ANGLE=37.000},{CH=0.200}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
ARTNR
Part no.
ⁿ/ₐ
FT
Effective supporting surface
[mm^2]
D3
Diameter
[mm]
D4
Diameter
[mm]
D5
Diameter
[mm]
B1
Height
[mm]
TR
Thread D1 x P
ⁿ/ₐ
F
max. stat. F axial
[N]
JDRM-4209TR10x2
JDRM-4209TR10x2
127
42
34
5
9
TR10x2
508
JDRM-4811TR12x3
JDRM-4811TR12x3
181
48
38
6
11
TR12x3
724
JDRM-4811TR14x4
JDRM-4811TR14x4
207
48
38
6
11
TR14x4
828
JDRM-4811TR16x4
JDRM-4811TR16x4
241
48
38
6
11
TR16x4
964
JDRM-4812TR18x4
JDRM-4812TR18x4
276
48
38
6
11
TR18x4
1.104
JDRM-5513TR20x4
JDRM-5513TR20x4
367
55
45
7
13
TR20x4
1.468
JDRM-5513TR24x5
JDRM-5513TR24x5
439
55
45
7
13
TR24x5
1.756
JDRM-6214TR30x6
JDRM-6214TR30x6
551
62
50
7
13
TR30x6
2.204
JDRM-7016TR36x6
JDRM-7016TR36x6
829
70
58
7
16
TR36x6
3.316
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청