카탈로그: igus
생성됨: 19.03.2013
카탈로그의 특징:
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
igus
DryLin® SHT - Basic
igus
DryLin®
Drive
Powered by
CAD모델 선택
{igus/drylin_lineargleitlager/antriebstechnik/sht_std_asmtab.prj},{NB=SHT-20-AWM-500 (250)},{ARTNR1=SHT-20-AWM},{INFO=INFO},{HTX=0.000},{WM=AWM},{HUB=500},{SP=250},{MHUB=1000},{FA=1600},{FR=6400},{A=130},{AL=130},{H=48},{E1=108},{E2=115},{E3=115},{L=202},{R=72},{F=2},{LT=36},{TK=15},{TS=9.0},{TG=M10},{TGN=10.000},{KTT=8.6},{S=6.4},{SK=11},{SG=M8},{SGN=8.000},{KQ=7.0},{D=20},{T=TR18 x 4},{L2=26},{D2=12h9},{HA=23},{VER=3.000},{PPATH=assemblies/sht_std_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
ARTNR
Part no.
ⁿ/ₐ
CNSMASSEXACT
Weight
[kg]
MHUB
Maximum stroke length
[mm]
A
Width
[mm]
AL
Length
[mm]
H
Height
[mm]
E1
Width
[mm]
E2
Width
[mm]
E3
Length
[mm]
L
Length
[mm]
R
Width
[mm]
F
Height
[mm]
LT
Length
[mm]
TK
Diameter
[mm]
TS
Diameter
[mm]
TG
Thread
ⁿ/ₐ
KTT
Height
[mm]
S
Diameter
[mm]
SK
Diameter
[mm]
SG
Thread
ⁿ/ₐ
KQ
Height
[mm]
D
Diameter
[mm]
T
Thread
ⁿ/ₐ
L2
Length
[mm]
D2
Standard
ⁿ/ₐ
HA
Height
[mm]
SHT-12-AWM-250
SHT-12-AWM-250
1.350
750
85
85
34
70
73
73
145
42
2
30
11
6.6
M8
6.4
6.3
10
M6
6.0
12
TR10 x 2
17
TR10 x 2
18
SHT-12-EWM-HTX-250
SHT-12-EWM-HTX-250
1.800
750
85
85
34
70
73
73
145
42
2
30
11
6.6
M8
6.4
6.3
10
M6
6.0
12
TR10 x 2
17
TR10 x 2
18
SHT-20-AWM-500
SHT-20-AWM-500
4.700
1000
130
130
48
108
115
115
202
72
2
36
15
9.0
M10
8.6
6.4
11
M8
7.0
20
TR18 x 4
26
12h9
23
SHT-20-EWM-HTX-500
SHT-20-EWM-HTX-500
6.900
1000
130
130
48
108
115
115
202
72
2
36
15
9.0
M10
8.6
6.4
11
M8
7.0
20
TR18 x 4
26
12h9
23
SHT-30-AWM-750
SHT-30-AWM-750
13.100
1250
180
180
68
150
158
158
280
96
4
50
20
13.5
M16
12.6
11.0
18
M12
10.6
30
TR24 x 5
38
12h9
36
SHT-30-EWM-HTX-250
SHT-30-EWM-HTX-250
0.000
1250
180
180
68
150
158
158
280
96
4
50
20
13.5
M16
12.6
11.0
18
M12
10.6
30
TR24 x 5
38
12h9
36
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
DryLin® SLW - Compact
igus
12.09.2022
iglidur® X - type S - Sleeve bearings, inch sizes
igus
30.01.2024
B-Lok®-MV - Expansion inserts, self locking
Kerb-Konus
28.03.2024
DryLin® ZLW 0630 - Belt Drive
igus
12.09.2022
Rotary knob
igus
19.01.2021
DryLin® SHT-BB - Linearmodule mit Kugelgelagerter Spindel
igus
12.09.2022
Profile Rail Linear Actuators - Lead Screw Linear Actuators
Helix Linear
30.01.2023
DryLin®SET - easytube end fixed
igus
12.09.2022
DryLin®SET - easytube with scaling
igus
12.09.2022
DryLin® ZLW-1660-02 - Belt Drive
igus
12.09.2022
DryLin® ZLW-1080-02 - Zahnriemenachse
igus
12.09.2022
N 17 - Low-Profile Linear Guide
igus
08.09.2022
DryLin® SLT - Lead screw driven linear axes with reduced installation heigh...
igus
12.09.2022
WFLM - Trapezoidal Lead Screw Nuts
igus
13.09.2022
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청