카탈로그: igus
생성됨: 19.03.2013
카탈로그의 특징:
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
igus
DryLin®SET - easytube with scaling
igus
DryLin®
Drive
Powered by
CAD모델 선택
{igus/drylin_lineargleitlager/antriebstechnik/setm_sc_asmtab.prj},{NB=SETM-25-AWM-200-SC(100)},{ARTNR1=SET-25-AWM-200-SC},{HUB=200},{B=0},{SP=100},{INFO=INFO},{A=60},{AL=55},{H=44},{E1=40},{E2=40},{E3=40},{E4=20},{L=115},{HA=39},{H1=45},{LT=30},{TS=5.2},{S=5.2},{SB=M4},{L2=17},{D2=TR10x2},{FR=300},{AM=66},{AN=200},{VL=10},{HK=100},{PPATH=assemblies/setm_sc_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
ARTNR
Part no.
ⁿ/ₐ
HUB
Stroke length
[mm]
A
Width
[mm]
AL
Width
[mm]
H
Height
[mm]
E1
Length
[mm]
E2
Length
[mm]
E3
Length
[mm]
E4
Length
[mm]
L
Length
[mm]
HA
Height
[mm]
H1
Height
[mm]
LT
Width
[mm]
TS
Diameter
[mm]
S
Diameter
[mm]
SB
Thread
ⁿ/ₐ
L2
Length
[mm]
D2
Thread
ⁿ/ₐ
FR
F radial
[N]
AM
Max. extension at maximum load
[mm]
AN
Max. extension at nominal load 100 N
[mm]
VL
Max. shifting force without load
[N]
HK
Max. holding strength
[mm]
SETM-25-AWM-200-SC(100)
SETM-25-AWM-200-SC
200
60
55
44
40
40
40
20
115
39
45
30
5.2
5.2
M4
17
TR10x2
300
66
200
10
100
SETM-25-AWM-400-SC(200)
SETM-25-AWM-400-SC
400
60
55
44
40
40
40
20
115
39
45
30
5.2
5.2
M4
17
TR10x2
300
66
200
10
100
SETM-25-AWM-600-SC(300)
SETM-25-AWM-600-SC
600
60
55
44
40
40
40
20
115
39
45
30
5.2
5.2
M4
17
TR10x2
300
66
200
10
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청