카탈로그: IAI
생성됨: 21.11.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
IAI
CT4-G1PR
IAI
High-speed Cartesian Robot
CT4
Powered by
CAD모델 선택
{iai/hs_cartesian_robot/ct4/ct_4_g1pr_asmtab.prj},{NB=CT4-G1PR-A-40-40-30-10B-36-T2-3L_(000)},{SERIES=CT4-G1PR},{ENTYPE=Absolute},{X1AS=40: 400},{X2AS=40: 400},{YAS=30: 300},{ZAS=10B: 100 with brake},{PRAS=36 : 360},{CONT=T2},{CL=3L},{AC=},{XAPOS=0},{YAPOS=0},{ZAPOS=0},{PPATH=parts/ct_4_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
SERIES
Series-Type
ⁿ/ₐ
ENTYPE
Encoder Type
ⁿ/ₐ
X1AS
X1 axis : Stroke
[mm]
X2AS
X2 axis : Stroke
[mm]
YAS
Y axis : Stroke
[mm]
ZAS
Z axis : Stroke
[mm]
PRAS
PR axis
[°]
CONT
Controller
ⁿ/ₐ
CT4-G1PR-A-40-40-30-10B-3...
CT4-G1PR-A-40-40-30-10B-3...
CT4-G1PR
Absolute
40: 400
40: 400
30: 300
10B: 100 with brake
36 : 360
T2
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청