카탈로그: IAI
생성됨: 21.11.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
IAI
ISB/ISPB - LXMX - 200W
IAI
1 axis Robot
ISB/ISPB Series
Powered by
CAD모델 선택
{iai/1_axis_robot/isb_ispb_series/isb_ispb_series_lxmx_200_asmtab.prj},{NB=ISB-LXMX-WA-200-20-1000-T1-S-A1E-AQ-101200},{SERIES=ISB},{PR=Standard},{TYPEX=LXMX},{XTYPE=12},{SMO=with motor},{SMOMO=Straight},{ENTYPE=WA},{SMOF=},{LBS=20},{LBSX=20},{SO=1},{S=1000},{CONT=T1},{SX=[1000:2500/50]},{CTYPE=1},{LTC=3},{SMR=},{OPTBRAKE=},{OPTBRAKEX=1,'No',2,'Yes'},{OPTIONCD=-A1E},{OPTAQ=Yes},{OPTAXIS=1},{OPTLS=1},{OPTCS=1},{OPTREV=1},{OPTGB=},{OPTSHC=},{POS=0},{VERS=12},{PPATH=isb_ispb_series_asmtpl.prj},{SY=[1050:2450/100]},{TRS=MRE : Right/end},{RD=1}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
LINA
BOM
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
SERIES
Series
ⁿ/ₐ
PR
Precision
ⁿ/ₐ
MOT
Motor Output
[W]
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
OPTAQ
Option : AQ Seal
ⁿ/ₐ
ISB-LXMX-WA-200-20-1000-T...
ISB-LXMX-WA-200-20-1000-T...
ISB
Standard
200
LXMX
Yes
ISPB-LXMX-WA-200-20-1000-...
ISPB-LXMX-WA-200-20-1000-...
ISPB
High-Precision
200
LXMX
Yes
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청