01 - Gewindeflansch
Hydropneu
Hydraulik-Zylinder
Typ 41
Eine Kolbenstange
Powered by
CAD모델 선택
{hydropneu/hydraul_zyl/41er/eks/41.00x.01.2.x_assmtab.prj},{NB=41.000.01.2.0/035/018/0000/0.0.0 (0)},{DKO=35},{NDM2=14.000},{KDM2=12.160},{D61=40.000},{D62=40.000},{NDM71=40.000},{NDM72=40.000},{NDM73=40.000},{KDM71=38.160},{KDM72=38.160},{KDM73=38.160},{NDM8=12.000},{KDM8=10.376},{D9=13.000},{D10=17.000},{D11=2.500},{D131=40.000},{D132=40.000},{D133=40.000},{SW=15.000},{X1=11.800},{X2=17.000},{X3=30.000},{X4=1.000},{X5=3.000},{X6=11.700},{X7=28.000},{X8=15.000},{X9=7.000},{X10=4.000},{X11=28.000},{X13=0.600},{X14=2.000},{X15=22.000},{X16=20.000},{X17=6.000},{X18=26.000},{X19=17.000},{X20=15.000},{X21=15.000},{B1=62.000},{B2=80.000},{B3=18.000},{B4=22.000},{B5=32.000},{B6=28.000},{B7=12.000},{MM=18},{KSTV=0},{DAE=1},{HUB=0},{PS=0},{KDI=0},{KSDI=0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
BOM
DKO
Kolben-Ø
[mm]
41.000.01.2.0/012/06/0000...
12
41.000.01.2.0/015/08/0000...
15
41.000.01.2.0/020/010/000...
20
41.000.01.2.0/025/012/000...
25
41.000.01.2.0/030/018/000...
30
41.000.01.2.0/035/018/000...
35
41.000.01.2.0/040/020/000...
40
41.000.01.2.0/050/025/000...
50
41.000.01.2.0/060/030/000...
60
41.000.01.2.0/070/032/000...
70
41.000.01.2.0/080/040/000...
80
41.000.01.2.0/090/045/000...
90
41.000.01.2.0/100/050/000...
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청