Tank Truck Flange, Aluminium acc. to EN 573, EN AW 5754-0/H112, round, acc. to DIN 28460
Huelsen
Flanges
Flanges Aluminium
Powered by
CAD모델 선택
{huelsen/4_flansche/1_aluminium/flansch_v_371.prj},{NB=3710068015413},{ARTNR=3710068015413},{DN1=65},{D1=68},{D=154},{D4=76},{D5=77},{D6=87},{B=13},{H1=20},{H2=10},{D3=18},{K=130},{D2=11},{SA=8},{GEW=0.400},{PG=Flansche},{PUG=Tankwagenflansch},{NORM=DIN 28460},{AUS=geschmiedet},{WERK1=Aluminium},{WERK2=EN 573},{WERK3=EN AW 5754-0/H112}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
ARTNR
Part number
ⁿ/ₐ
DN
NB
[mm]
D1
Inside Ø
[mm]
D
Outside Ø
[mm]
D4
Tube Ø
[mm]
D5
Inside Ø
[mm]
D6
Outside Ø
[mm]
B
Height
[mm]
H1
Height
[mm]
H2
Height
[mm]
D3
Collar Ø
[mm]
K
Hole Circle Ø
[mm]
D2
Hole Ø
[mm]
SA
Bolt Number [Piece]
ⁿ/ₐ
GEW
Theoretical Weight [kg/Piece]
ⁿ/ₐ
BEZ
Article Indication
ⁿ/ₐ
PG
Product Group
ⁿ/ₐ
PUG
Product Sub-group
ⁿ/ₐ
NORM
Standard
ⁿ/ₐ
AUS
Version
ⁿ/ₐ
WERK
Primary Material
ⁿ/ₐ
3710050015413
3710050015413
50
50
154
57
58
71
13
20
10
18
130
11
8
0.540
Tank Truck Flange, Alumin...
Flanges
Tank Truck Flanges
DIN 28460
forged
Aluminium, EN 573, EN AW ...
3710068015413
3710068015413
65
68
154
76
77
87
13
20
10
18
130
11
8
0.400
Tank Truck Flange, Alumin...
Flanges
Tank Truck Flanges
DIN 28460
forged
Aluminium, EN 573, EN AW ...
3710080015413
3710080015413
80
80
154
89
91
101
13
20
10
18
130
11
8
0.500
Tank Truck Flange, Alumin...
Flanges
Tank Truck Flanges
DIN 28460
forged
Aluminium, EN 573, EN AW ...
3710100017416
3710100017416
100
100
174
108
111
122
16
25
14
20
150
14
8
0.630
Tank Truck Flange, Alumin...
Flanges
Tank Truck Flanges
DIN 28460
forged
Aluminium, EN 573, EN AW ...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청