Flange, Aluminium acc. to EN 485, EN AW 1050A, slip-on, PN10, DIN, sim. to DIN 2576
Huelsen
Flanges
Flanges Aluminium
Powered by
CAD모델 선택
{huelsen/4_flansche/1_aluminium/flansch_v_352.prj},{NB=3520039014016},{ARTNR=3520039014016},{D1=38.0},{D5=39.0},{D=140},{B=16},{K=100},{D2=18},{SA=4},{AUS=DIN},{DN1=32},{GEW=0.568},{PG=Flansche},{PUG=Flansche glatt, zum Schweissen},{NORM=i.A. DIN 2576},{WERK1=Aluminium},{WERK2=EN 485},{WERK3=EN AW 1050A}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
BOM
ARTNR
Part number
ⁿ/ₐ
DN
NB
[mm]
D1
Tube Ø
[mm]
D5
Inside Ø
[mm]
D
Outside Ø
[mm]
B
Height
[mm]
K
Hole Circle Ø
[mm]
D2
Hole Ø
[mm]
SA
Bolt Number [Piece]
ⁿ/ₐ
AUS
Version
ⁿ/ₐ
DN1
[인치]
GEW
Theoretical Weight [kg/Piece]
ⁿ/ₐ
BEZ
Article Indication
ⁿ/ₐ
PG
Product Group
ⁿ/ₐ
PUG
Product Sub-group
ⁿ/ₐ
NORM
Standard
ⁿ/ₐ
WERK
Primary Material
ⁿ/ₐ
3520014009014
3520014009014
10
14.0
14.5
90
14
60
14
4
DIN
10
0.210
Flange, Aluminium acc. to...
Flanges
Flanges slip-on, to weldi...
sim. to DIN 2576
Aluminium, EN 485, EN AW ...
3520021009514
3520021009514
15
20.0
21.0
95
14
65
14
4
DIN
15
0.231
Flange, Aluminium acc. to...
Flanges
Flanges slip-on, to weldi...
sim. to DIN 2576
Aluminium, EN 485, EN AW ...
3520026010516
3520026010516
20
25.0
26.0
105
16
75
14
4
DIN
20
0.256
Flange, Aluminium acc. to...
Flanges
Flanges slip-on, to weldi...
sim. to DIN 2576
Aluminium, EN 485, EN AW ...
3520031011516
3520031011516
25
30.0
31.0
115
16
85
14
4
DIN
25
0.390
Flange, Aluminium acc. to...
Flanges
Flanges slip-on, to weldi...
sim. to DIN 2576
Aluminium, EN 485, EN AW ...
3520039014016
3520039014016
32
38.0
39.0
140
16
100
18
4
DIN
32
0.568
Flange, Aluminium acc. to...
Flanges
Flanges slip-on, to weldi...
sim. to DIN 2576
Aluminium, EN 485, EN AW ...
3520045015016
3520045015016
40
44.5
45.5
150
16
110
22
4
DIN
40
0.646
Flange, Aluminium acc. to...
Flanges
Flanges slip-on, to weldi...
sim. to DIN 2576
Aluminium, EN 485, EN AW ...
3520058016518
3520058016518
50
57.0
58.1
165
18
125
22
4
DIN
50
0.858
Flange, Aluminium acc. to...
Flanges
Flanges slip-on, to weldi...
sim. to DIN 2576
Aluminium, EN 485, EN AW ...
3520109022020
3520109022020
100
108.0
109.6
220
20
180
22
8
DIN
100
1.436
Flange, Aluminium acc. to...
Flanges
Flanges slip-on, to weldi...
sim. to DIN 2576
Aluminium, EN 485, EN AW ...
3520134025022
3520134025022
125
133.0
134.8
250
22
210
22
8
DIN
125
1.953
Flange, Aluminium acc. to...
Flanges
Flanges slip-on, to weldi...
sim. to DIN 2576
Aluminium, EN 485, EN AW ...
3520161028522
3520161028522
150
159.0
161.1
285
22
240
22
8
DIN
150
2.298
Flange, Aluminium acc. to...
Flanges
Flanges slip-on, to weldi...
sim. to DIN 2576
Aluminium, EN 485, EN AW ...
3520270039526
3520270039526
250
267.0
270.2
395
26
350
22
12
DIN
250
4.275
Flange, Aluminium acc. to...
Flanges
Flanges slip-on, to weldi...
sim. to DIN 2576
Aluminium, EN 485, EN AW ...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청