Flange, Aluminium acc. to EN 485, EN AW 1050A, slip-on, PN10, ISO, sim. to DIN 2576
Huelsen
Flanges
Flanges Aluminium
Powered by
CAD모델 선택
{huelsen/4_flansche/1_aluminium/flansch_v_351.prj},{NB=3510061016518},{ARTNR=3510061016518},{D1=60.3},{D5=61.1},{D=165},{B=18},{K=125},{D2=18},{SA=4},{AUS=ISO},{DN1=50},{GEW=0.845},{PG=Flansche},{PUG=Flansche glatt, zum Schweissen},{NORM=i.A. DIN 2576},{WERK1=Aluminium},{WERK2=EN 485},{WERK3=EN AW 1050A}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
BOM
ARTNR
Part number
ⁿ/ₐ
DN
NB
[mm]
D1
Tube Ø
[mm]
D5
Inside Ø
[mm]
D
Outside Ø
[mm]
B
Height
[mm]
K
Hole Circle Ø
[mm]
D2
Hole Ø
[mm]
SA
Bolt Number [Piece]
ⁿ/ₐ
AUS
Version
ⁿ/ₐ
DN1
[인치]
GEW
Theoretical Weight [kg/Piece]
ⁿ/ₐ
BEZ
Article Indication
ⁿ/ₐ
PG
Product Group
ⁿ/ₐ
PUG
Product Sub-group
ⁿ/ₐ
NORM
Standard
ⁿ/ₐ
WERK
Primary Material
ⁿ/ₐ
3510017009014
3510017009014
10
17.2
17.7
90
14
60
14
4
ISO
10
0.207
Flange, Aluminium acc. to...
Flanges
Flanges slip-on, to weldi...
sim. to DIN 2576
Aluminium, EN 485, EN AW ...
3510022009514
3510022009514
15
21.8
22.0
95
14
65
14
4
ISO
15
0.229
Flange, Aluminium acc. to...
Flanges
Flanges slip-on, to weldi...
sim. to DIN 2576
Aluminium, EN 485, EN AW ...
3510027010516
3510027010516
20
26.9
27.6
105
16
75
14
4
ISO
20
0.320
Flange, Aluminium acc. to...
Flanges
Flanges slip-on, to weldi...
sim. to DIN 2576
Aluminium, EN 485, EN AW ...
3510034011516
3510034011516
25
33.7
34.4
115
16
85
14
4
ISO
25
0.380
Flange, Aluminium acc. to...
Flanges
Flanges slip-on, to weldi...
sim. to DIN 2576
Aluminium, EN 485, EN AW ...
3510043014016
3510043014016
32
42.4
43.1
140
16
100
18
4
ISO
32
0.554
Flange, Aluminium acc. to...
Flanges
Flanges slip-on, to weldi...
sim. to DIN 2576
Aluminium, EN 485, EN AW ...
3510049015016
3510049015016
40
48.3
49.0
150
16
110
18
4
ISO
40
0.636
Flange, Aluminium acc. to...
Flanges
Flanges slip-on, to weldi...
sim. to DIN 2576
Aluminium, EN 485, EN AW ...
3510061016518
3510061016518
50
60.3
61.1
165
18
125
18
4
ISO
50
0.845
Flange, Aluminium acc. to...
Flanges
Flanges slip-on, to weldi...
sim. to DIN 2576
Aluminium, EN 485, EN AW ...
3510077018518
3510077018518
65
76.1
77.1
185
18
145
18
4
ISO
65
1.026
Flange, Aluminium acc. to...
Flanges
Flanges slip-on, to weldi...
sim. to DIN 2576
Aluminium, EN 485, EN AW ...
3510090020020
3510090020020
80
88.9
90.3
200
20
160
18
8
ISO
80
1.296
Flange, Aluminium acc. to...
Flanges
Flanges slip-on, to weldi...
sim. to DIN 2576
Aluminium, EN 485, EN AW ...
3510115022020
3510115022020
100
114.3
115.9
220
20
180
18
8
ISO
100
1.378
Flange, Aluminium acc. to...
Flanges
Flanges slip-on, to weldi...
sim. to DIN 2576
Aluminium, EN 485, EN AW ...
3510141025022
3510141025022
125
139.7
141.6
250
22
210
18
8
ISO
125
1.867
Flange, Aluminium acc. to...
Flanges
Flanges slip-on, to weldi...
sim. to DIN 2576
Aluminium, EN 485, EN AW ...
3510170028522
3510170028522
150
168.3
170.5
285
22
240
22
8
ISO
150
2.247
Flange, Aluminium acc. to...
Flanges
Flanges slip-on, to weldi...
sim. to DIN 2576
Aluminium, EN 485, EN AW ...
3510221034024
3510221034024
200
219.1
221.8
340
24
295
22
8
ISO
200
3.184
Flange, Aluminium acc. to...
Flanges
Flanges slip-on, to weldi...
sim. to DIN 2576
Aluminium, EN 485, EN AW ...
3510276039526
3510276039526
250
273.0
276.2
395
26
350
22
12
ISO
250
4.070
Flange, Aluminium acc. to...
Flanges
Flanges slip-on, to weldi...
sim. to DIN 2576
Aluminium, EN 485, EN AW ...
3510327044526
3510327044526
300
323.9
327.6
445
26
400
22
12
ISO
300
4.720
Flange, Aluminium acc. to...
Flanges
Flanges slip-on, to weldi...
sim. to DIN 2576
Aluminium, EN 485, EN AW ...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청