Tee-Piece, Aluminium acc. to EN 755, EN AW 6060-T66, seamless, sim. to DIN 2615
Huelsen
Tee-Pieces
T-Pieces Aluminium
Powered by
CAD모델 선택
{huelsen/3_t_stuecke/1_aluminium/t_stucke_201.prj},{NB=2010600506005},{ARTNR=2010600506005},{DN1=50},{DN2=50},{D1=60},{S1=5},{D2=60},{S2=5},{L=128},{B=64},{R=20},{GEW=0.429},{PG=T-Stueck},{PUG=T-Stueck zum Schweissen},{NORM=i.A. DIN 2615},{AUS=nahtlos},{WERK1=Aluminium},{WERK2=EN 755},{WERK3=EN AW 6060-T66},{X=3.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
ARTNR
Part number
ⁿ/ₐ
DN1
NB1
[mm]
DN2
NB2
[mm]
D1
Outside Ø
[mm]
S1
Wall Thickness
[mm]
D2
Outside Ø
[mm]
S2
Wall Thickness
[mm]
L
Length
[mm]
B
Height
[mm]
GEW
Theoretical Weight [kg/Piece]
ⁿ/ₐ
BEZ
Article Indication
ⁿ/ₐ
PG
Product Group
ⁿ/ₐ
PUG
Product Sub-group
ⁿ/ₐ
NORM
Standard
ⁿ/ₐ
AUS
Version
ⁿ/ₐ
WERK
Primary Material
ⁿ/ₐ
2010600306003
2010600306003
50
50
60
3
60
3
128
64
0.366
Tee-Piece, Aluminium acc....
Tee-Pieces
Tee-Pieces to welding
sim. to DIN 2615
seamless
Aluminium, EN 755, EN AW ...
2010600506005
2010600506005
50
50
60
5
60
5
128
64
0.429
Tee-Piece, Aluminium acc....
Tee-Pieces
Tee-Pieces to welding
sim. to DIN 2615
seamless
Aluminium, EN 755, EN AW ...
2010760307603
2010760307603
65
65
76
3
76
3
152
76
0.629
Tee-Piece, Aluminium acc....
Tee-Pieces
Tee-Pieces to welding
sim. to DIN 2615
seamless
Aluminium, EN 755, EN AW ...
2010890408904
2010890408904
80
80
89
4
89
4
172
86
0.986
Tee-Piece, Aluminium acc....
Tee-Pieces
Tee-Pieces to welding
sim. to DIN 2615
seamless
Aluminium, EN 755, EN AW ...
2011080410804
2011080410804
100
100
108
4
108
4
210
105
1.694
Tee-Piece, Aluminium acc....
Tee-Pieces
Tee-Pieces to welding
sim. to DIN 2615
seamless
Aluminium, EN 755, EN AW ...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청