카탈로그: HPC
생성됨: 16.03.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
HPC
PGM-AL - Carrying handle - Aluminium, brass or thermoplastic
HPC
Conveyor and assembly parts
Square tube structures
Housing handles
Powered by
CAD모델 선택
{hpc/v5/square_tube_structures/housing_handles/pgm_al.prj},{NB=hpc_PGM100-M4/ALP},{REF=PGM100-M4/ALP},{MAT=Aluminium},{FNT=polished},{A=100},{B=30},{D=7},{DX=7},{D1X=0.0},{D1=-},{HX=0},{H=-},{H1X=0},{H1=-},{L=8.0},{M=M4},{MX=4},{TX=0},{T=-},{F1X=0},{F1=-},{F2X=0},{F2=-},{INFO=INFO},{XA=0.0},{XB=0.0},{XC=0.000},{NDM=0.0},{COLOR=0.67,0.68,0.69,0.00}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
REF
Part number
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
FNT
Finition
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
D
[mm]
L
[mm]
M
ⁿ/ₐ
HPC - PGM52-M4/ALA
PGM52-M4/ALA
Aluminium
anodized, natural
52
34
8
10.0
M4
HPC - PGM80-M4/ALA
PGM80-M4/ALA
Aluminium
anodized, natural
80
34
8
12.0
M4
HPC - PGM100-M4/ALP
PGM100-M4/ALP
Aluminium
polished
100
30
7
8.0
M4
HPC - PGM100-M4/ALA
PGM100-M4/ALA
Aluminium
anodized, natural
100
34
8
12.0
M4
HPC - PGM100-M4/BRC
PGM100-M4/BRC
Brass
chromed
100
30
7
8.0
M4
HPC - PGM100-M4/BRN
PGM100-M4/BRN
Brass
nickel plated
100
30
7
8.0
M4
HPC - PGM120-M4/ALA
PGM120-M4/ALA
Aluminium
anodized, natural
120
34
8
10.0
M4
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청