카탈로그: HPC
생성됨: 16.03.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
HPC
GLT2-17 - Telescopic slides, steel for slot mounting, partial extension, load capacity up to 10 kg
HPC
Conveyor and assembly parts
Housing accessories
Slides and leadscrew actuators
2 stage telescopic slides
Powered by
CAD모델 선택
{hpc/v5/housing_accessories/slides/2/glt2_17.prj},{NB=hpc_GLT2-17-165_0},{REF=GLT2-17-165},{A=37},{A2=32},{A3=217},{A33=10},{B=10},{H=17},{L=249},{L1=246},{S=0},{T=6-7},{PT=250-410},{INFO=INFO},{S1=165},{PPATH=glt2_17/glt2_17_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
REF
Part number
ⁿ/ₐ
A
[mm]
A2
[mm]
A3
[mm]
A33
[mm]
B
[mm]
H
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
T
Slot depth
[kg]
PT
Drawer depth
[mm]
HPC - GLT2-17-104
GLT2-17-104
37
32
132
10
10
17
164
182
6-7
185-260
HPC - GLT2-17-125
GLT2-17-125
37
32
153
10
10
17
185
182
6-7
185-305
HPC - GLT2-17-145
GLT2-17-145
37
32
185
10
10
17
217
214
6-7
220-355
HPC - GLT2-17-165
GLT2-17-165
37
32
217
10
10
17
249
246
6-7
250-410
HPC - GLT2-17-348
GLT2-17-348
37
32
418
10
10
17
450
278
6-7
450
HPC - GLT2-17-366
GLT2-17-366
37
32
448
10
10
17
480
310
6-7
480
HPC - GLT2-17-368
GLT2-17-368
37
32
468
10
10
17
500
310
6-7
500
HPC - GLT2-17-424
GLT2-17-424
37
32
518
10
10
17
550
342
6-7
550
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청