카탈로그: HPC
생성됨: 16.03.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
HPC
RPCplss - Stainless steel polyamide castor - Heavy load up to 600kg. Simplified view
HPC
Conveyor and assembly parts
Handling
Wheels
Powered by
CAD모델 선택
{hpc/v5/handling/wheels/rpcplss.prj},{NB=hpc_RPC100/PL/F/SS},{TYPE=F},{D=100},{B=32},{H=124},{L1=115},{L2=83},{L=115x83},{M1=80},{M2=60},{M=80x60},{T1=11},{T2=9},{T=11x9},{K1=193},{CA=300},{REP=Représentation simplifiée},{INFO=INFO},{X=3},{PPATH=rpcplss/rpcplss_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
REF
Part number
ⁿ/ₐ
D
Ø
[mm]
B
[mm]
H
[mm]
L
[mm]
M
[mm]
T
Ø
[mm]
K
Ø Interference circle
[mm]
CA
Allowable load
[kg]
REP
View
ⁿ/ₐ
HPC - RPC60/PL/F/SS
RPC60/PL/F/SS
60
31
96
115x83
80x60
11x9
0
200
Simplified view
HPC - RPC80/PL/F/SS
RPC80/PL/F/SS
80
32
105
115x83
80x60
11x9
0
250
Simplified view
HPC - RPC100/PL/F/SS
RPC100/PL/F/SS
100
32
124
115x83
80x60
11x9
0
300
Simplified view
HPC - RPC125/PL/F/SS
RPC125/PL/F/SS
125
36
152
115x83
80x60
11x9
0
350
Simplified view
HPC - RPC150/PL/F/SS
RPC150/PL/F/SS
150
37
179
115x83
80x60
11x9
0
400
Simplified view
HPC - RPC160/PL/F/SS
RPC160/PL/F/SS
160
40
197
135x105
105x80
11
0
600
Simplified view
HPC - RPC200/PL/F/SS
RPC200/PL/F/SS
200
50
240
135x105
105x80
11
0
700
Simplified view
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청