카탈로그: HPC
생성됨: 16.03.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
HPC
PR85 - Articulated levelling foot – Ø83 - Load 20 000N
HPC
Conveyor and assembly parts
Conveyor components
Levelling feet
Machine support, medium loads
Powered by
CAD모델 선택
{hpc/v5/conveyor_components/levelling_feet/medium/pr85.prj},{NB=hpc_PR85-20-225_0_0},{REF=PR85-20-225},{ROT1=0.0},{ROT2=0.0},{MAT=Tige acier },{D=83},{F=M20},{FX=20},{B=225},{A=41},{AF=17},{G=27},{H=266},{H1=269},{CS=20000},{TYPE=M},{X=0.0},{PPATH=pr85_asmtpl.prj},{INFO=INFO},{HIDDENLINE=V}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
BOM
REF
Part number
ⁿ/ₐ
MAT
Rod material
ⁿ/ₐ
D
ØD
[mm]
F
ØF
ⁿ/ₐ
B
[mm]
A
[mm]
AF
A/F
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
H1
[mm]
CS
Static load
[N]
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
HPC - PR85-12-75
PR85-12-75
Steel rod
83
M12
75
38
14
27
113
116
15000
H
HPC - PR85-12-125
PR85-12-125
Steel rod
83
M12
125
38
14
27
163
166
15000
H
HPC - PR85-16-75
PR85-16-75
Steel rod
83
M16
75
38
16
27
113
116
20000
H
HPC - PR85-16-150
PR85-16-150
Steel rod
83
M16
150
38
16
27
188
191
20000
H
HPC - PR85-16-200
PR85-16-200
Steel rod
83
M16
200
38
16
27
238
241
20000
H
HPC - PR85-20-125
PR85-20-125
Steel rod
83
M20
125
41
17
27
166
169
20000
M
HPC - PR85-20-175
PR85-20-175
Steel rod
83
M20
175
41
17
27
216
219
20000
M
HPC - PR85-20-225
PR85-20-225
Steel rod
83
M20
225
41
17
27
266
269
20000
M
HPC - PR85-12-75/SS
PR85-12-75/SS
Stainless steel rod
83
M12
75
38
14
27
113
116
15000
H
HPC - PR85-12-125/SS
PR85-12-125/SS
Stainless steel rod
83
M12
125
38
14
27
163
166
15000
H
HPC - PR85-16-75/SS
PR85-16-75/SS
Stainless steel rod
83
M16
75
41
13
27
116
119
20000
M
HPC - PR85-16-150/SS
PR85-16-150/SS
Stainless steel rod
83
M16
150
41
13
27
191
194
20000
M
HPC - PR85-16-200/SS
PR85-16-200/SS
Stainless steel rod
83
M16
200
41
13
27
241
244
20000
M
HPC - PR85-20-125/SS
PR85-20-125/SS
Stainless steel rod
83
M20
125
41
17
27
166
169
20000
M
HPC - PR85-20-175/SS
PR85-20-175/SS
Stainless steel rod
83
M20
175
41
17
27
216
219
20000
M
HPC - PR85-20-225/SS
PR85-20-225/SS
Stainless steel rod
83
M20
225
41
17
27
266
269
20000
M
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청