카탈로그: HPC
생성됨: 16.03.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
HPC
PR65C - Half-articulated foot Ø65 - Maximum load 18000N
HPC
Conveyor and assembly parts
Conveyor components
Levelling feet
Machine support, medium loads
Powered by
CAD모델 선택
{hpc/v5/conveyor_components/levelling_feet/medium/pr56c.prj},{NB=hpc_PR65C-16-150/SS_0_0},{REF=PR65C-16-150/SS},{ROT1=0.000},{ROT2=0.000},{D=65},{F=M16},{B=150},{A=39},{AF=13},{G=29},{H=189},{H1=192},{C=18000},{INFO=INFO},{PPATH=pr65c/pr56c_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
REF
Part number
ⁿ/ₐ
D
Ø
[mm]
F
Ø
[mm]
B
[mm]
A
[mm]
AF
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
H1
[mm]
C
Static load
[N]
HPC - PR65C-12-50/SS
PR65C-12-50/SS
65
M12
50
39
10
29
89
92
13000
HPC - PR65C-12-100/SS
PR65C-12-100/SS
65
M12
100
39
10
29
139
142
13000
HPC - PR65C-12-150/SS
PR65C-12-150/SS
65
M12
150
39
10
29
189
192
13000
HPC - PR65C-16-100/SS
PR65C-16-100/SS
65
M16
100
39
13
29
139
142
18000
HPC - PR65C-16-150/SS
PR65C-16-150/SS
65
M16
150
39
13
29
189
192
18000
HPC - PR65C-16-200/SS
PR65C-16-200/SS
65
M16
200
39
13
29
239
242
18000
HPC - PR65C-20-100/SS
PR65C-20-100/SS
65
M20
100
41
17
29
141
144
18000
HPC - PR65C-20-150/SS
PR65C-20-150/SS
65
M20
150
41
17
29
191
194
18000
HPC - PR65C-20-200/SS
PR65C-20-200/SS
65
M20
200
41
17
29
241
244
18000
HPC - PR65C-20-250/SS
PR65C-20-250/SS
65
M20
250
41
17
29
291
294
18000
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청