카탈로그: HPC
생성됨: 16.03.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
HPC
SPIT - Fixed support with anchor point - Load 40 000N
HPC
Conveyor and assembly parts
Conveyor components
Levelling feet
Machine support, heavy loads
Powered by
CAD모델 선택
{hpc/v5/conveyor_components/levelling_feet/heavy/spit.prj},{NB=hpc_SPIT16-150},{REF=SPIT16-150},{A=60},{B=100},{C=12},{M=M16},{H=150},{D=70},{E=15},{F=18},{G=9},{AF=24},{CH=30000},{INFO=INFO},{HIDDENLINE=V}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
LINA
BOM
REF
Part number
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
M
ØM
[mm]
H
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
F
ØF
[mm]
G
[mm]
AF
A/F
[mm]
CH
Max. load
[N]
HPC - SPIT16-150
SPIT16-150
60
100
12
M16
150
70
15
18
9
24
30000
HPC - SPIT20-200
SPIT20-200
80
110
12
M20
200
80
15
18
9
24
40000
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청