카탈로그: HPC
생성됨: 16.03.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
HPC
UCP / PBT - Pillow block - Polymer and stainless steel - Base with 2 mounting points
HPC
Conveyor and assembly parts
Conveyor components
Bearing housings
Stainless steel and plastic bearing housings
Powered by
CAD모델 선택
{hpc/v5/conveyor_components/bearing_housings/stainless_platic_housings/ucppbt.prj},{NB=hpc_UCP204/PBT/W},{REF=UCP204/PBT/W},{D=20},{H=33.3},{A=127.0},{E=95},{B=38},{S1=11},{S2=14},{G=14.2},{W=65.5},{BI=31.0},{N=12.7},{INFO=INFO},{PPATH=ucppbt_asmtpl.prj},{HIDDENLINE=V}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
REF
Part number
ⁿ/ₐ
D
[mm]
H
[mm]
A
[mm]
E
[mm]
B
[mm]
S1
[mm]
S2
[mm]
G
[mm]
W
[mm]
BI
[mm]
N
[mm]
HPC - UCP201/PBT/G
UCP201/PBT/G
12
33.3
127.0
95
38
11
14
14.2
65.5
31.0
12.7
HPC - UCP202/PBT/G
UCP202/PBT/G
15
33.3
127.0
95
38
11
14
14.2
65.5
31.0
12.7
HPC - UCP203/PBT/G
UCP203/PBT/G
17
33.3
127.0
95
38
11
14
14.2
65.5
31.0
12.7
HPC - UCP204/PBT/W
UCP204/PBT/W
20
33.3
127.0
95
38
11
14
14.2
65.5
31.0
12.7
HPC - UCP205/PBT/W
UCP205/PBT/W
25
36.5
140.5
105
38
11
14
14.5
71.0
34.0
14.3
HPC - UCP206/PBT/W
UCP206/PBT/W
30
42.9
163.0
119
46
14
18
17.8
84.0
38.1
15.9
HPC - UCP207/PBT/W
UCP207/PBT/W
35
47.6
168.0
127
48
14
18
18.0
94.5
42.9
17.5
HPC - UCP208/PBT/W
UCP208/PBT/W
40
49.2
184.0
137
54
14
18
19.5
99.0
49.2
19.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청