카탈로그: HPC
생성됨: 16.03.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
HPC
PM 2.5 - Wheel - Bronze - Module 2.5 - Pitch 7.854mm
HPC
Gears and sprockets
Worms and wheels
Wormwheels
Powered by
CAD모델 선택
{hpc/v4/worm_wheel/wormwheel/pm25.prj},{NB=hpc_PM2.5-30_S},{DET=S},{MAT=Bronze},{Z=30},{P=75.0},{EA=52.50},{C=80.0},{E=82.5},{A=20},{INFO=INFO},{HIDDENLINE=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
REF
Part number
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
Z
N° of teeth
ⁿ/ₐ
P
[mm]
EA
Center distance
[mm]
C
[mm]
E
[mm]
A
[mm]
HPC - PM2.5-15
PM2.5-15
Bronze
15
37.5
33.75
42.5
45.0
15
HPC - PM2.5-20
PM2.5-20
Bronze
20
50.0
40.00
55.0
57.5
20
HPC - PM2.5-25
PM2.5-25
Bronze
25
62.5
46.25
67.5
70.0
20
HPC - PM2.5-30
PM2.5-30
Bronze
30
75.0
52.50
80.0
82.5
20
HPC - PM2.5-35
PM2.5-35
Bronze
35
87.5
58.75
92.5
95.0
20
HPC - PM2.5-40
PM2.5-40
Bronze
40
100.0
65.00
105.0
107.5
20
HPC - PM2.5-45
PM2.5-45
Bronze
45
112.5
71.25
117.5
120.0
20
HPC - PM2.5-50
PM2.5-50
Bronze
50
125.0
77.50
130.0
132.5
20
HPC - PM2.5-55
PM2.5-55
Bronze
55
137.5
83.75
142.5
145.0
20
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청