카탈로그: HPC
생성됨: 16.03.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
HPC
M 0.5 - Wheel - Bronze - Module 0.5 - Pitch 1.571mm
HPC
Gears and sprockets
Worms and wheels
Wormwheels
Powered by
CAD모델 선택
{hpc/v4/worm_wheel/wormwheel/m05.prj},{NB=hpc_M0.5-68_S},{DET=S},{MAT=Bronze},{Z=68},{P=34.0},{EA=23.00},{C=35.0},{E=35.5},{M=13.0},{A=6},{INFO=INFO},{HIDDENLINE=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
REF
Part number
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
Z
N° of teeth
ⁿ/ₐ
P
[mm]
EA
Center distance
[mm]
C
[mm]
E
[mm]
M
[mm]
A
[mm]
HPC - M0.5-20
M0.5-20
Bronze
20
10.0
11.00
11.0
11.5
8.5
4
HPC - M0.5-22
M0.5-22
Bronze
22
11.0
11.50
12.0
12.5
8.5
4
HPC - M0.5-25
M0.5-25
Bronze
25
12.5
12.25
13.5
14.0
10.0
4
HPC - M0.5-28
M0.5-28
Bronze
28
14.0
13.00
15.0
15.5
10.0
4
HPC - M0.5-30
M0.5-30
Bronze
30
15.0
13.50
16.0
16.5
13.0
6
HPC - M0.5-32
M0.5-32
Bronze
32
16.0
14.00
17.0
17.5
13.0
6
HPC - M0.5-35
M0.5-35
Bronze
35
17.5
14.75
18.5
19.0
13.0
6
HPC - M0.5-38
M0.5-38
Bronze
38
19.0
15.50
20.0
20.5
13.0
6
HPC - M0.5-40
M0.5-40
Bronze
40
20.0
16.00
21.0
21.5
13.0
6
HPC - M0.5-42
M0.5-42
Bronze
42
21.0
16.50
22.0
22.5
13.0
6
HPC - M0.5-45
M0.5-45
Bronze
45
22.5
17.25
23.5
24.0
13.0
6
HPC - M0.5-48
M0.5-48
Bronze
48
24.0
18.00
25.0
25.5
13.0
6
HPC - M0.5-50
M0.5-50
Bronze
50
25.0
18.50
26.0
26.5
13.0
6
HPC - M0.5-52
M0.5-52
Bronze
52
26.0
19.00
27.0
27.5
13.0
6
HPC - M0.5-55
M0.5-55
Bronze
55
27.5
19.75
28.5
29.0
13.0
6
HPC - M0.5-58
M0.5-58
Bronze
58
29.0
20.50
30.0
30.5
13.0
6
HPC - M0.5-60
M0.5-60
Bronze
60
30.0
21.00
31.0
31.5
13.0
6
HPC - M0.5-62
M0.5-62
Bronze
62
31.0
21.50
32.0
32.5
13.0
6
HPC - M0.5-65
M0.5-65
Bronze
65
32.5
22.25
33.5
34.0
13.0
6
HPC - M0.5-68
M0.5-68
Bronze
68
34.0
23.00
35.0
35.5
13.0
6
HPC - M0.5-70
M0.5-70
Bronze
70
35.0
23.50
36.0
36.5
13.0
6
HPC - M0.5-72
M0.5-72
Bronze
72
36.0
24.00
37.0
37.5
13.0
6
HPC - M0.5-75
M0.5-75
Bronze
75
37.5
24.75
38.5
39.0
13.0
6
HPC - M0.5-78
M0.5-78
Bronze
78
39.0
25.50
40.0
40.5
13.0
6
HPC - M0.5-80
M0.5-80
Bronze
80
40.0
26.00
41.0
41.5
13.0
6
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청