카탈로그: HPC
생성됨: 16.03.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
HPC
Module 1,0 - Spur gear, Material Steel C45 , Module 1.00 , Serie Economy range
HPC
Gears and sprockets
Spur gears
Spur gears 1.0 Mod
Powered by
CAD모델 선택
{hpc/v4/spur_gear/100/module_1_0.prj},{NB=hpc_G1-40/ECO_S},{DET=S},{Z=40},{P=40},{D=42},{M=25},{A=10},{MAS=0.170},{INFO=INFO}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
REF
Part number
ⁿ/ₐ
Z
N° of teeth
ⁿ/ₐ
P
Ø Primitive
[mm]
D
Ø Exterior
[mm]
M
Ø Boss
[mm]
A
Ø Pre-bore
[mm]
MAS
Weight
[kg]
HPC - G1-12/ECO
G1-12/ECO
12
12
14
9
5
0.010
HPC - G1-13/ECO
G1-13/ECO
13
13
15
10
5
0.020
HPC - G1-14/ECO
G1-14/ECO
14
14
16
10
6
0.020
HPC - G1-15/ECO
G1-15/ECO
15
15
17
12
6
0.020
HPC - G1-16/ECO
G1-16/ECO
16
16
18
13
6
0.030
HPC - G1-17/ECO
G1-17/ECO
17
17
19
14
8
0.030
HPC - G1-18/ECO
G1-18/ECO
18
18
20
15
8
0.030
HPC - G1-19/ECO
G1-19/ECO
19
19
21
15
8
0.040
HPC - G1-20/ECO
G1-20/ECO
20
20
22
16
8
0.040
HPC - G1-21/ECO
G1-21/ECO
21
21
23
16
8
0.050
HPC - G1-22/ECO
G1-22/ECO
22
22
24
18
8
0.050
HPC - G1-23/ECO
G1-23/ECO
23
23
25
18
8
0.060
HPC - G1-24/ECO
G1-24/ECO
24
24
26
20
8
0.060
HPC - G1-25/ECO
G1-25/ECO
25
25
27
20
8
0.070
HPC - G1-26/ECO
G1-26/ECO
26
26
28
20
8
0.070
HPC - G1-27/ECO
G1-27/ECO
27
27
29
20
8
0.080
HPC - G1-28/ECO
G1-28/ECO
28
28
30
20
8
0.080
HPC - G1-29/ECO
G1-29/ECO
29
29
31
20
8
0.090
HPC - G1-30/ECO
G1-30/ECO
30
30
32
20
8
0.090
HPC - G1-31/ECO
G1-31/ECO
31
31
33
25
10
0.110
HPC - G1-32/ECO
G1-32/ECO
32
32
34
25
10
0.120
HPC - G1-33/ECO
G1-33/ECO
33
33
35
25
10
0.120
HPC - G1-34/ECO
G1-34/ECO
34
34
36
25
10
0.130
HPC - G1-35/ECO
G1-35/ECO
35
35
37
25
10
0.140
HPC - G1-36/ECO
G1-36/ECO
36
36
38
25
10
0.140
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청