카탈로그: HPC
생성됨: 16.03.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
HPC
HTD8M-50 - Toothed pulley - Steel or cast iron - 8mm Pitch - Belt width 50mm
HPC
Gears and sprockets
Driving pulleys and belts
Driving pulleys
Powered by
CAD모델 선택
{hpc/v4/driving/pulley/htd8m50.prj},{NB=hpc_36HTD8M-50F_S},{MAT=Acier},{DET=S},{PAS=8},{Z=36},{DP=91.67},{D=90.30},{E=97},{M=70},{DI=-},{F=60},{L=70},{A=-},{INFO=INFO},{A1=0},{E1=97},{DI1=0},{COL=0.00,0.00,0.00,0.00},{HIDDENLINE=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
LINA
BOM
REF
Part number
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
PAS
Pitch
[mm]
Z
Nb. of teeth
ⁿ/ₐ
DP
PCD
[mm]
D
Outside diam
[mm]
E
ØE flange
[mm]
M
ØM
[mm]
DI
ØDi
[mm]
F
[mm]
L
[mm]
A
Pre-bore
[mm]
HPC - 22HTD8M-50F
22HTD8M-50F
Steel
8
22
56.02
54.65
60
43
-
60
70
-
HPC - 24HTD8M-50F
24HTD8M-50F
Steel
8
24
61.12
59.75
66
45
-
60
70
-
HPC - 26HTD8M-50F
26HTD8M-50F
Steel
8
26
66.21
64.85
70
48
-
60
70
-
HPC - 28HTD8M-50F
28HTD8M-50F
Steel
8
28
71.30
70.08
75
50
-
60
70
-
HPC - 30HTD8M-50F
30HTD8M-50F
Steel
8
30
76.39
75.13
82.5
55
-
60
70
-
HPC - 32HTD8M-50F
32HTD8M-50F
Steel
8
32
81.49
80.16
87
60
-
60
70
-
HPC - 34HTD8M-50F
34HTD8M-50F
Steel
8
34
86.58
85.22
91
66
-
60
70
-
HPC - 36HTD8M-50F
36HTD8M-50F
Steel
8
36
91.67
90.30
97
70
-
60
70
-
HPC - 38HTD8M-50F
38HTD8M-50F
Steel
8
38
96.77
95.39
102
75
-
60
70
-
HPC - 40HTD8M-50F
40HTD8M-50F
Steel
8
40
101.86
100.49
106
75
-
60
70
-
HPC - 44HTD8M-50F
44HTD8M-50F
Steel
8
44
112.05
110.67
120
75
-
60
70
-
HPC - 48HTD8M-50F
48HTD8M-50F
Steel
8
48
122.23
120.86
128
80
-
60
70
-
HPC - 56HTD8M-50F
56HTD8M-50F
Steel
8
56
142.60
141.23
150
90
116
60
60
18
HPC - 64HTD8M-50F
64HTD8M-50F
Steel
8
64
162.97
161.60
168
100
137
60
60
18
HPC - 72HTD8M-50F
72HTD8M-50F
Steel
8
72
183.35
181.97
192
100
158
60
60
18
HPC - 80HTD8M-50
80HTD8M-50
Cast iron
8
80
203.72
202.35
-
110
180
60
60
18
HPC - 90HTD8M-50
90HTD8M-50
Cast iron
8
90
229.18
227.81
-
110
204
60
60
18
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청