카탈로그: HPC
생성됨: 16.03.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
HPC
HTD8M-30 - Toothed pulley - Steel or cast iron - 8mm Pitch - Belt width 30mm
HPC
Gears and sprockets
Driving pulleys and belts
Driving pulleys
Powered by
CAD모델 선택
{hpc/v4/driving/pulley/htd8m30.prj},{NB=hpc_36HTD8M-30F_S},{MAT=Acier},{DET=S},{PAS=8},{Z=36},{DP=91.67},{D=90.30},{E=97.0},{M=70},{DI=-},{F=38},{L=48},{A=15},{INFO=INFO},{E1=97.0},{DI1=0},{COL=0.00,0.00,0.00,0.00},{HIDDENLINE=V}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
LINA
BOM
REF
Part number
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
PAS
Pitch
[mm]
Z
Teeth
ⁿ/ₐ
DP
PCD
[mm]
D
Ext. dia
[mm]
E
Flange
[mm]
M
[mm]
DI
[mm]
F
[mm]
L
[mm]
A
Pre-bore
[mm]
HPC - 22HTD8M-30F
22HTD8M-30F
Steel
8
22
56.02
54.65
60.0
43
-
38
48
12
HPC - 24HTD8M-30F
24HTD8M-30F
Steel
8
24
61.12
59.75
66.0
45
-
38
48
12
HPC - 26HTD8M-30F
26HTD8M-30F
Steel
8
26
66.21
64.85
70.0
48
-
38
48
12
HPC - 28HTD8M-30F
28HTD8M-30F
Steel
8
28
71.30
70.08
75.0
50
-
38
48
15
HPC - 30HTD8M-30F
30HTD8M-30F
Steel
8
30
76.39
75.13
82.5
55
-
38
48
15
HPC - 32HTD8M-30F
32HTD8M-30F
Steel
8
32
81.49
80.16
87.0
60
-
38
48
15
HPC - 34HTD8M-30F
34HTD8M-30F
Steel
8
34
86.58
85.22
91.0
66
-
38
48
15
HPC - 36HTD8M-30F
36HTD8M-30F
Steel
8
36
91.67
90.30
97.0
70
-
38
48
15
HPC - 38HTD8M-30F
38HTD8M-30F
Steel
8
38
96.77
95.39
102.0
75
-
38
48
15
HPC - 40HTD8M-30F
40HTD8M-30F
Steel
8
40
101.86
100.49
106.0
75
-
38
48
15
HPC - 44HTD8M-30F
44HTD8M-30F
Steel
8
44
112.05
110.67
120.0
75
-
38
48
15
HPC - 48HTD8M-30F
48HTD8M-30F
Steel
8
48
122.23
120.86
128.0
75
-
38
48
15
HPC - 56HTD8M-30F
56HTD8M-30F
Steel
8
56
142.60
141.23
150.0
90
116
38
48
15
HPC - 64HTD8M-30F
64HTD8M-30F
Steel
8
64
162.97
161.60
168.0
90
137
38
48
15
HPC - 72HTD8M-30F
72HTD8M-30F
Steel
8
72
183.35
181.97
192.0
95
158
38
48
15
HPC - 80HTD8M-30
80HTD8M-30
Cast iron
8
80
203.72
202.35
-
100
180
38
48
15
HPC - 90HTD8M-30
90HTD8M-30
Cast iron
8
90
229.18
227.81
-
100
204
38
48
15
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청