카탈로그: HPC
생성됨: 16.03.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
HPC
LSM - Leadscrew - Stainless steel 316L - 1 right-hand thread
HPC
Linear components
Leadscrews
Trapezoidal leadscrews and nuts
Leadscrews with 1 thread
Powered by
CAD모델 선택
{hpc/v3/screws/leads/screws1/lsm.prj},{NB=hpc_LSM245},{L=1000},{D=24},{P=5},{D1=17.50},{MAS=2.80},{INFO=INFO}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
REF
Part number
ⁿ/ₐ
D
[mm]
P
Pitch
[mm]
D1
mini.
[mm]
MAS
[kg/m]
HPC - LSM102
LSM102
10
2
6.89
0.48
HPC - LSM123
LSM123
12
3
7.84
0.65
HPC - LSM164
LSM164
16
4
10.80
1.15
HPC - LSM184
LSM184
18
4
12.80
1.52
HPC - LSM204
LSM204
20
4
14.80
1.91
HPC - LSM245
LSM245
24
5
17.50
2.80
HPC - LSM285
LSM285
28
5
21.50
3.90
HPC - LSM306
LSM306
30
6
21.90
4.33
HPC - LSM326
LSM326
32
6
23.90
5.00
HPC - LSM366
LSM366
36
6
27.90
6.55
HPC - LSM407
LSM407
40
7
30.50
8.00
HPC - LSM508
LSM508
50
8
39.17
12.76
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청