카탈로그: HPC
생성됨: 16.03.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
HPC
LFM - Leadscrew - Steel - 1 right-hand thread
HPC
Linear components
Leadscrews
Trapezoidal leadscrews and nuts
Leadscrews with 1 thread
Powered by
CAD모델 선택
{hpc/v3/screws/leads/screws1/lfm.prj},{NB=hpc_LFM326},{L=1000},{D=32},{P=6},{D1=23.56},{MAS=5.00},{INFO=INFO}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
LINA
BOM
REF
Part number
ⁿ/ₐ
D
[mm]
P
Pitch
[mm]
D1
mini.
[mm]
MAS
[kg/m]
HPC - LFM102
LFM102
10
2
6.89
0.46
HPC - LFM123
LFM123
12
3
7.68
0.65
HPC - LFM143
LFM143
14
3
9.68
0.93
HPC - LFM164
LFM164
16
4
10.47
1.15
HPC - LFM184
LFM184
18
4
12.47
1.52
HPC - LFM204
LFM204
20
4
14.47
1.91
HPC - LFM225
LFM225
22
5
15.29
2.30
HPC - LFM245
LFM245
24
5
17.27
2.80
HPC - LFM285
LFM285
28
5
21.27
3.90
HPC - LFM306
LFM306
30
6
21.56
4.33
HPC - LFM326
LFM326
32
6
23.56
5.00
HPC - LFM366
LFM366
36
6
27.56
6.55
HPC - LFM407
LFM407
40
7
30.38
8.00
HPC - LFM447
LFM447
44
7
34.38
9.86
HPC - LFM508
LFM508
50
8
39.17
12.76
HPC - LFM559
LFM559
55
9
42.98
15.40
HPC - LFM609
LFM609
60
9
47.98
18.65
HPC - LFM7010
LFM7010
70
10
56.82
25.65
HPC - LFM8010
LFM8010
80
10
66.82
34.21
HPC - LFM9012
LFM9012
90
12
74.44
43.00
HPC - LFM9516
LFM9516
95
16
73.71
45.60
HPC - LFM10016
LFM10016
100
16
78.71
51.00
HPC - LFM12016
LFM12016
120
16
98.71
76.00
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청