카탈로그: HPC
생성됨: 16.03.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
HPC
Q4 - Double row radial contact ball bearings - Steel
HPC
Linear components
Rotary motion
Radial ball bearings
Steel ball bearings
Powered by
CAD모델 선택
{hpc/v3/rotary/radial/steel/q4.prj},{NB=hpc_Q4206-ATN9},{REF=Q4206-ATN9},{D=30},{D1=62},{B=20},{CD=25.48},{CS=20.38},{VLG=7268},{VLH=8550},{MAS=0.260},{INFO=INFO},{PPATH=q4_asmtpl.prj},{HIDDENLINE=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
BOM
REF
Part number
ⁿ/ₐ
D
Ød
[mm]
D1
ØD1
[mm]
B
[mm]
CD
Dynamic load
[C]
CS
Static load
[Co]
VLG
Speed lubricant grease
[t/min]
VLH
Speed lubricant oil
[mm]
MAS
Weight
[kg]
HPC - Q4200-ATN9
Q4200-ATN9
10
30
14
9.05
5.10
16830
19800
0.049
HPC - Q4201-ATN9
Q4201-ATN9
12
32
14
10.39
6.08
15300
18000
0.053
HPC - Q4202-ATN9
Q4202-ATN9
15
35
14
11.66
7.35
13005
15300
0.059
HPC - Q4203-ATN9
Q4203-ATN9
17
40
16
14.50
9.31
11475
13500
0.090
HPC - Q4204-ATN9
Q4204-ATN9
20
47
18
17.44
12.25
9945
11700
0.140
HPC - Q4205-ATN9
Q4205-ATN9
25
52
18
18.62
14.31
8415
9900
0.160
HPC - Q4206-ATN9
Q4206-ATN9
30
62
20
25.48
20.38
7268
8550
0.260
HPC - Q4207-ATN9
Q4207-ATN9
35
72
23
34.40
27.93
6120
7200
0.400
HPC - Q4208-ATN9
Q4208-ATN9
40
80
23
36.36
31.85
5355
6300
0.500
HPC - Q4210-ATN9
Q4210-ATN9
50
90
23
40.18
39.20
4590
5400
0.058
HPC - Q4211-ATN9
Q4211-ATN9
55
100
25
44.00
43.12
4284
5040
0.800
HPC - Q4212-ATN9
Q4212-ATN9
60
110
28
56.06
53.90
4055
4770
1.100
HPC - Q4213-ATN9
Q4213-ATN9
65
120
31
66.25
65.66
3672
4320
1.450
HPC - Q4214-ATN9
Q4214-ATN9
70
125
31
68.80
72.03
3290
3870
1.500
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청