카탈로그: HPC
생성됨: 16.03.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
HPC
BPP - Sheet steel pillow block for light loads - 2 mounting points.Simplified drawing
HPC
Linear components
Rotary motion
Flange bearings and pillow blocks
Cast iron flange bearing and pillow block
Powered by
CAD모델 선택
{hpc/v3/rotary/pillow/lowduty/bpp.prj},{NB=hpc_BPP203},{REF=BPP203},{D=17},{H=22.2},{A=86},{E=68},{B=25},{S=9.5},{G=3.2},{W=43.8},{T=M8},{B1=22},{N=6.0},{MAS=0.19},{R=2.0},{R1=3.0},{CD=9.2},{CS=4.48},{PPATH=bpp_asmtpl.prj},{REP=Représentation simplifiée},{INFO=INFO},{HIDDENLINE=V}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
REF
Part number
ⁿ/ₐ
D
ØD
[mm]
H
[mm]
A
[mm]
E
[mm]
B
[mm]
S
[mm]
G
[mm]
W
[mm]
T
Bolt size
[mm]
B1
[mm]
N
[mm]
MAS
Weight
[kg]
CD
Load Dynamic C
[KN]
CS
Load Static Co
[KN]
REP
View
ⁿ/ₐ
HPC - BPP201
BPP201
12
22.2
86
68
25
9.5
3.2
43.8
M8
22
6.0
0.19
9.2
4.48
Simplified view
HPC - BPP202
BPP202
15
22.2
86
68
25
9.5
3.2
43.8
M8
22
6.0
0.19
9.2
4.48
Simplified view
HPC - BPP203
BPP203
17
22.2
86
68
25
9.5
3.2
43.8
M8
22
6.0
0.19
9.2
4.48
Simplified view
HPC - BPP204
BPP204
20
25.4
98
76
32
9.5
3.2
50.5
M8
25
7.0
0.23
12.2
6.30
Simplified view
HPC - BPP205
BPP205
25
28.6
108
86
32
11.5
4.0
56.6
M10
27
7.5
0.28
13.3
7.46
Simplified view
HPC - BPP206
BPP206
30
33.3
117
95
38
11.5
4.0
66.3
M10
30
8.0
0.47
18.5
10.80
Simplified view
HPC - BPP207
BPP207
35
39.7
129
106
42
11.5
4.6
78.0
M10
32
8.5
0.57
24.5
14.60
Simplified view
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청