카탈로그: HPC
생성됨: 16.03.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
HPC
MEFC - Flanged METAFRAM® cylindrical bearing - Self-lubricating FP20 ferrous alloy
HPC
Linear components
Rotary motion
Bushings
METAFRAM® self-lubricating bushes
Powered by
CAD모델 선택
{hpc/v3/rotary/bushing/metafram/mefc.prj},{NB=hpc_MEFC18-24-18},{REF=MEFC18-24-18},{A=18},{D=24},{L=18},{D1=30},{M=3.0},{INFO=INFO}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
REF
Part number
ⁿ/ₐ
A
(F7/F8)
[mm]
D
(s7/s8)
[mm]
L
[mm]
D1
(js13)
[mm]
M
(js14)
[mm]
HPC - MEFC3-6-4
MEFC3-6-4
3
6
4
9
1.5
HPC - MEFC6-10-6
MEFC6-10-6
6
10
6
14
2.0
HPC - MEFC6-10-10
MEFC6-10-10
6
10
10
14
2.0
HPC - MEFC6-10-16
MEFC6-10-16
6
10
16
14
2.0
HPC - MEFC8-12-8
MEFC8-12-8
8
12
8
16
2.0
HPC - MEFC8-12-12
MEFC8-12-12
8
12
12
16
2.0
HPC - MEFC8-12-16
MEFC8-12-16
8
12
16
16
2.0
HPC - MEFC10-13-10
MEFC10-13-10
10
13
10
16
1.5
HPC - MEFC10-13-16
MEFC10-13-16
10
13
16
16
1.5
HPC - MEFC10-15-10
MEFC10-15-10
10
15
10
20
2.5
HPC - MEFC10-15-16
MEFC10-15-16
10
15
16
20
2.5
HPC - MEFC10-15-20
MEFC10-15-20
10
15
20
20
2.5
HPC - MEFC12-15-12
MEFC12-15-12
12
15
12
18
1.5
HPC - MEFC12-15-16
MEFC12-15-16
12
15
16
18
1.5
HPC - MEFC12-15-20
MEFC12-15-20
12
15
20
18
1.5
HPC - MEFC12-17-12
MEFC12-17-12
12
17
12
22
2.5
HPC - MEFC12-17-16
MEFC12-17-16
12
17
16
22
2.5
HPC - MEFC14-18-14
MEFC14-18-14
14
18
14
22
2.0
HPC - MEFC14-18-18
MEFC14-18-18
14
18
18
22
2.0
HPC - MEFC14-18-22
MEFC14-18-22
14
18
22
22
2.0
HPC - MEFC16-20-16
MEFC16-20-16
16
20
16
24
2.0
HPC - MEFC16-20-20
MEFC16-20-20
16
20
20
24
2.0
HPC - MEFC16-22-16
MEFC16-22-16
16
22
16
28
3.0
HPC - MEFC16-22-20
MEFC16-22-20
16
22
20
28
3.0
HPC - MEFC16-22-25
MEFC16-22-25
16
22
25
28
3.0
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청