카탈로그: HPC
생성됨: 16.03.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
HPC
LR - Bearing locknut - Precision adjustment
HPC
Linear components
Rotary motion
Roller accessories
Powered by
CAD모델 선택
{hpc/v3/rotary/acc/lr.prj},{NB=hpc_LR-18},{REF=LR-18},{A=55x200},{D=75},{B=68},{C=15},{BXH=7x3},{VIS=M8},{CS=512},{CA=168900},{MAS=0.230},{INFO=INFO},{AX=55.000},{P=2.000},{BX=7.000},{H=3.000},{V=8.000},{HIDDENLINE=V}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
REF
Part number
ⁿ/ₐ
A
Thread
ⁿ/ₐ
D
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
BXH
[mm]
VIS
Grubscrew
[mm]
CS
Untightening torque
[Nm]
CA
Admissible axial load
[N]
MAS
Weight
[kg]
HPC - LR-1
LR-1
12x100
24
19
12
4x2
M6
23
28500
0.030
HPC - LR-2
LR-2
14x100
26
21
12
4x2
M6
26
33500
0.035
HPC - LR-3
LR-3
15x100
30
25
12
4x2
M6
29
40500
0.045
HPC - LR-4
LR-4
17x100
32
27
12
4x2
M6
32
46100
0.055
HPC - LR-5
LR-5
18x100
32
27
12
4x2
M6
37
49000
0.550
HPC - LR-6
LR-6
20x100
35
30
12
4x2
M6
42
54600
0.060
HPC - LR-7
LR-7
22x150
35
30
12
4x2
M6
47
56600
0.060
HPC - LR-8
LR-8
25x150
40
35
12
5x2
M6
53
67100
0.070
HPC - LR-9
LR-9
30x150
45
40
12
5x2
M6
59
81100
0.085
HPC - LR-10
LR-10
32x150
46
41
12
5x2
M6
65
92900
0.090
HPC - LR-11
LR-11
35x150
50
45
12
5x2
M6
75
101900
0.095
HPC - LR-12
LR-12
38x150
52
47
12
5x2
M6
83
98000
0.100
HPC - LR-13
LR-13
40x150
55
49
12
6x2.5
M6
94
104000
0.100
HPC - LR-14
LR-14
42x150
56
50
12
6x2.5
M6
105
109300
0.110
HPC - LR-15
LR-15
45x150
60
54
12
6x2.5
M6
118
119200
0.120
HPC - LR-16
LR-16
50x150
65
59
12
6x2.5
M6
132
134900
0.130
HPC - LR-17
LR-17
52x150
67
61
12
6x2.5
M6
147
140400
0.130
HPC - LR-18
LR-18
55x200
75
68
15
7x3
M8
512
168900
0.230
HPC - LR-19
LR-19
60x200
80
73
15
7x3
M8
532
184600
0.250
HPC - LR-20
LR-20
65x200
85
78
15
7x3
M8
560
203500
0.270
HPC - LR-21
LR-21
70x200
90
82
15
8x3.5
M8
587
219500
0.280
HPC - LR-22
LR-22
75x200
95
87
15
8x3.5
M8
615
237000
0.300
HPC - LR-23
LR-23
80x200
105
97
15
8x3.5
M8
650
255400
0.420
HPC - LR-24
LR-24
85x200
110
102
15
8x3.5
M8
675
273300
0.440
HPC - LR-25
LR-25
90x200
115
106
15
10x4
M8
713
292300
0.460
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청