카탈로그: HPC
생성됨: 16.03.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
HPC
EAR - Bearing lock nut - With Nylon lock washer - Simplified view
HPC
Linear components
Rotary motion
Roller accessories
Powered by
CAD모델 선택
{hpc/v3/rotary/acc/ear.prj},{NB=hpc_EAR45-150},{REF=EAR45-150},{D=M45X1,5},{B=12.3},{H=7.5},{D1=62},{D2=55},{B1=6},{T=55},{REP=Représentation simplifiée},{INFO=INFO},{D11=45},{P=1.50}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
LINA
BOM
REF
Part number
ⁿ/ₐ
D
Thread
ⁿ/ₐ
B
[mm]
H
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
B1
b
[mm]
T
[mm]
REP
View
ⁿ/ₐ
HPC - EAR10-075
EAR10-075
M10X0,75
7.6
4.4
18
14
3
14
Simplified view
HPC - EAR12-100
EAR12-100
M12X1
7.6
4.4
21
18
3
18
Simplified view
HPC - EAR15-100
EAR15-100
M15X1
8.6
5.2
24
21
4
21
Simplified view
HPC - EAR17-100
EAR17-100
M17X1
8.6
5.2
28
24
4
24
Simplified view
HPC - EAR20-100
EAR20-100
M20X1
9.6
6.0
32
27
4
27
Simplified view
HPC - EAR25-150
EAR25-150
M25X1,5
10.5
6.0
38
33
5
33
Simplified view
HPC - EAR30-150
EAR30-150
M30X1,5
10.7
6.5
44
38
5
38
Simplified view
HPC - EAR35-150
EAR35-150
M35X1,5
11.3
6.5
50
44
5
44
Simplified view
HPC - EAR40-150
EAR40-150
M40X1,5
12.3
7.5
56
50
6
50
Simplified view
HPC - EAR45-150
EAR45-150
M45X1,5
12.3
7.5
62
55
6
55
Simplified view
HPC - EAR50-150
EAR50-150
M50X1,5
12.9
7.6
68
61
6
61
Simplified view
HPC - EAR55-200
EAR55-200
M55X2
13.4
7.6
75
68
7
68
Simplified view
HPC - EAR60-200
EAR60-200
M60X2
13.4
7.6
80
73
7
73
Simplified view
HPC - EAR65-200
EAR65-200
M65X2
14.5
8.7
85
78
7
78
Simplified view
HPC - EAR70-200
EAR70-200
M70X2
14.5
8.7
92
84
8
84
Simplified view
HPC - EAR75-200
EAR75-200
M75X2
15.5
9.7
98
90
8
90
Simplified view
HPC - EAR80-200
EAR80-200
M80X2
16.5
10.7
105
97
8
97
Simplified view
HPC - EAR85-200
EAR85-200
M85X2
17.5
11.0
110
102
8
102
Simplified view
HPC - EAR90-200
EAR90-200
M90X2
17.7
11.9
120
110
10
110
Simplified view
HPC - EAR95-200
EAR95-200
M95X2
18.7
12.9
125
116
10
116
Simplified view
HPC - EAR100-200
EAR100-200
M100X2
19.7
13.9
130
120
10
120
Simplified view
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청