카탈로그: HPC
생성됨: 16.03.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
HPC
PNA - PERIFLEX® elastic coupling - Torque: 50 to 2400Nm
HPC
Power transmission parts
Transmission couplings
PERIFLEX
Powered by
CAD모델 선택
{hpc/v2/transmission/periflex/pna.prj},{NB=hpc_PNA6-206R 0/0},{REFX=PNA6-206R},{AG=0},{AD=0},{DX=0,10,15,20,25,30,35,38},{TCN=100},{CS=6},{A=136},{B=68},{C=55},{L=110},{M=45},{N=8},{O=18},{P=74},{VM=5000},{MI=0.003},{NV=16},{VIS=M6},{CM=300},{MAS=2.50},{X=98.000},{X1=76.000},{X2=30.000},{X3=41.000},{X4=60.000},{ALP=17.000},{R1=3.000},{DN=6},{X5=44.000},{X6=116.000},{X7=91.000},{X8=38.000},{X9=56.000},{X10=101.000},{X11=55.000},{Y12=9.950},{Y13=22.000},{Y14=4.600},{Y15=1.600},{Y16=9.900},{PPATH=pna_asmtpl.prj},{INFO=INFO}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
REF
Part number
ⁿ/ₐ
TYPEG
Bore / Pre bore on left
ⁿ/ₐ
TYPED
Bore / Pre bore on right
ⁿ/ₐ
TCN
Nominal Torque TCN
[Nm]
CS
Tightening torque
[Nm]
A
ØA
[mm]
B
ØB
[mm]
C
ØC
[mm]
L
[mm]
M
[mm]
N
[mm]
O
[mm]
P
[mm]
VM
Max. speed
[tr/min]
MI
Moment of inertia
[kgm²]
NV
Number of screw
ⁿ/ₐ
VIS
Screw
[mm]
CM
Max. torque TCmaxi.
[Nm]
MAS
Weight
[kg]
HPC - PNA2-203R 0/0
PNA2-203R 0/0
Full
Full
50
4
104
54
40
70
30
8
16
66
5000
0.001
12
M6
150
1.15
HPC - PNA6-206R 0/0
PNA6-206R 0/0
Full
Full
100
6
136
68
55
110
45
8
18
74
5000
0.003
16
M6
300
2.50
HPC - PNA16-210R 15/15
PNA16-210R 15/15
Pre-bore
Pre-bore
200
15
178
88
70
130
50
19
35
100
4000
0.013
16
M8
600
5.40
HPC - PNA40-214R 15/15
PNA40-214R 15/15
Pre-bore
Pre-bore
400
20
210
116
92
160
65
20
38
99
4000
0.035
24
M8
1200
9.50
HPC - PNA63-218R 25/25
PNA63-218R 25/25
Pre-bore
Pre-bore
800
25
263
140
107
190
75
24
44
121
3000
0.105
16
M12
2400
17.50
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청