카탈로그: HPC
생성됨: 16.03.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
HPC
G - Single universal joint DIN 808-7551 – Standard load
HPC
Power transmission parts
Rigid couplings and universal joints
Steel universal joints - industrial range
simple
Powered by
CAD모델 선택
{hpc/v2/rigid/steel/simple/g.prj},{NB=hpc_G2-A-18/180},{REF=G2-A-18/18},{ROT=0},{D=37},{A=18},{C=17},{L=72},{NM1=202.8},{NM2=156},{NM3=124.8},{NM4=93.6},{NM5=78},{NM6=62.4},{NM7=-},{PPATH=g_asmtpl.prj},{INFO=INFO},{HIDDENLINE=V}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
BOM
REF
Part number
ⁿ/ₐ
D
ØD
[mm]
A
ØA
[mm]
C
[mm]
L
[mm]
NM1
Torque at 100 RPM
[Nm]
NM2
Torque at 200 RPM
[Nm]
NM3
Torque at 300 RPM
[Nm]
NM4
Torque at 400 RPM
[Nm]
NM5
Torque at 500 RPM
[Nm]
NM6
Torque at 700 RPM
[Nm]
NM7
Torque at 800 RPM
[Nm]
HPC - G01-A-6/6
G01-A-6/6
16
6
9
34
-
-
-
-
-
-
-
HPC - G02-A-8/8
G02-A-8/8
16
8
11
40
-
-
-
-
-
-
-
HPC - G03-A-10/10
G03-A-10/10
22
10
10
45
32.5
22.1
18.8
16.9
15.6
14.3
9.7
HPC - G04-A-12/12
G04-A-12/12
25
12
11
50
55.9
32.5
26.6
22.1
20.1
16.9
15.6
HPC - G05-A-14/14
G05-A-14/14
29
14
13
56
89.1
55.9
51.3
46.8
43.5
37.1
34.4
HPC - G1-A-16/16
G1-A-16/16
32
16
15
65
112.4
109.2
93.6
74.7
66.9
53.3
46.8
HPC - G2-A-18/18
G2-A-18/18
37
18
17
72
202.8
156
124.8
93.6
78
62.4
-
HPC - G3-A-20/20
G3-A-20/20
40
20
19
82
312
218.4
156
124.8
109.2
78
-
HPC - G4-A-22/22
G4-A-22/22
47
22
22
95
390
249.6
187.2
156
124.8
93.6
-
HPC - G5-A-25/25
G5-A-25/25
50
25
26
108
499.2
312
218.4
187.2
156
124.8
-
HPC - G6-A-30/30
G6-A-30/30
58
30
30
122
561.6
343.2
249.6
202.8
171.6
-
-
HPC - G61-A-32/32
G61-A-32/32
63
32
30
130
561.6
343.2
249.6
202.8
171.6
-
-
HPC - G7-A-35/35
G7-A-35/35
70
35
35
140
592.8
390
296.4
226.2
187.2
-
-
HPC - G8-A-40/40
G8-A-40/40
80
40
42
160
655.2
436.8
343.2
280.8
-
-
-
HPC - G9-A-50/50
G9-A-50/50
95
50
54
190
936
624
436.8
343.2
-
-
-
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청