카탈로그: HPC
생성됨: 16.03.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
HPC
HD - Double needle universal joint - Heavy duty
HPC
Power transmission parts
Rigid couplings and universal joints
Steel universal joints - industrial range
"Quick" universal joints
Powered by
CAD모델 선택
{hpc/v2/rigid/steel/quick/hd.prj},{NB=hpc_HD5-A-25/2500},{REF=HD5-A-25/25},{ROT1=0},{ROT2=0},{D=50},{A=25},{C=37},{M=59},{L=188},{NM1=240},{NM2=204},{NM3=156},{NM4=132},{NM5=108},{NM6=102},{PPATH=hd_asmtpl.prj},{INFO=INFO}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
REF
Part number
ⁿ/ₐ
D
ØD
[mm]
A
ØA
[mm]
C
[mm]
M
[mm]
L
[mm]
NM1
Torque at 250 RPM
[Nm]
NM2
Torque at 500 RPM
[Nm]
NM3
Torque at 1000 RPM
[Nm]
NM4
Torque at 2000 RPM
[Nm]
NM5
Torque at 3000 RPM
[Nm]
NM6
Torque at 4000 RPM
[Nm]
HPC - HD03-A-10/10
HD03-A-10/10
20
10
18
26
88
26.4
20.4
16.8
13.2
12
10.8
HPC - HD05-A-14/14
HD05-A-14/14
25
14
19
33
104
40.8
34.8
28.8
26.4
24
21.6
HPC - HD1-A-16/16
HD1-A-16/16
32
16
24
39
125
78
66
54
48
44.4
38.4
HPC - HD3-A-20/20
HD3-A-20/20
40
20
30
48
156
168
144
120
96
84
78
HPC - HD5-A-25/25
HD5-A-25/25
50
25
37
59
188
240
204
156
132
108
102
HPC - HD6-A-30/30
HD6-A-30/30
63
30
41
80
238
360
324
276
228
192
168
HPC - HD61-A-32/32
HD61-A-32/32
63
32
41
80
238
360
324
276
228
192
168
HPC - HD7-A-35/35
HD7-A-35/35
70
35
30
78
212
391.2
332.4
284.4
237.6
201.6
-
HPC - HD8-A-40/40
HD8-A-40/40
80
40
48
120
290
438
363.6
306
246
223.2
-
HPC - HD9-A-50/50
HD9-A-50/50
95
50
50
120
290
482.4
402
330
270
237.2
-
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청