카탈로그: HPC
생성됨: 16.03.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
HPC
BS3 - Panamech Multi-Beam - Stainless steel - Couple: 0,22 à 73Nm
HPC
Power transmission parts
Positioning couplings
Panamech Multi-Beam
Panamech Multi-Beam stainless steel
Powered by
CAD모델 선택
{hpc/v2/positioning/panamech/stainless/bs3.prj},{NB=hpc_BS39},{REFX=BS39},{TYPE=Préalésages},{A1=10},{A2=16},{D=50.8},{L=95.3},{C=25.0},{R=M8},{RAD=0.90},{ANG=7°},{RT=1305},{NMMAI=36.50},{NMMNU=48.66},{NMMU=73.00},{A=10.0x16.0},{AX1=[10.0]},{AX2=[16]},{DN=8.000},{INFO=INFO},{A3=4.000},{A1X=10.000},{A2X=16.000},{HIDDENLINE=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
BOM
REF
Part number
ⁿ/ₐ
TYPE
Bore / Pre bore
ⁿ/ₐ
D
ØD
[mm]
L
[mm]
C
[mm]
R
Screw
[mm]
RAD
Parallel offset
[mm]
ANG
Angular offset
[°]
RT
Torsionnal stiffness
[Nm/Rad]
NMMAI
Shock & reversing torque
[Nm]
NMMNU
Non reversing torque
[Nm]
NMMU
Max torque uniform
[Nm]
HPC - BS31
BS31
Pre bore
6.4
12.7
3.2
M2
0.07
3°
1.53
0.22
0.30
0.45
HPC - BS32
BS32
Pre bore
9.5
19.6
5.3
M2.5
0.12
3°
5.4
0.75
1.00
1.50
HPC - BS33
BS33
Pre bore
12.7
25.4
6.5
M3
0.17
5°
25
1.50
2.00
3.00
HPC - BS34
BS34
Pre bore
19.1
28.0
6.5
M4
0.25
7°
72
4.00
5.33
8.00
HPC - BS35
BS35
Pre bore
25.4
38.1
11.0
M5
0.38
7°
170
8.00
10.66
16.00
HPC - BS36
BS36
Pre bore
31.8
57.2
16.0
M6
0.50
7°
364
12.50
16.66
25.00
HPC - BS37
BS37
Pre bore
38.1
66.7
18.0
M6
0.60
7°
634
18.00
22.50
36.00
HPC - BS39
BS39
Pre bore
50.8
95.3
25.0
M8
0.90
7°
1305
36.50
48.66
73.00
HPC - BS31 1/2
BS31 1/2
Bore to choose
6.4
12.7
3.2
M2
0.07
3°
1.53
0.22
0.30
0.45
HPC - BS32 2/4
BS32 2/4
Bore to choose
9.5
19.6
5.3
M2.5
0.12
3°
5.4
0.75
1.00
1.50
HPC - BS33 3/5
BS33 3/5
Bore to choose
12.7
25.4
6.5
M3
0.17
5°
25
1.50
2.00
3.00
HPC - BS34 4.76/6.35
BS34 4.76/6.35
Bore to choose
19.1
28.0
6.5
M4
0.25
7°
72
4.00
5.33
8.00
HPC - BS35 5/8
BS35 5/8
Bore to choose
25.4
38.1
11.0
M5
0.38
7°
170
8.00
10.66
16.00
HPC - BS36 8/10
BS36 8/10
Bore to choose
31.8
57.2
16.0
M6
0.50
7°
364
12.50
16.66
25.00
HPC - BS37 8/12
BS37 8/12
Bore to choose
38.1
66.7
18.0
M6
0.60
7°
634
18.00
22.50
36.00
HPC - BS39 10/16
BS39 10/16
Bore to choose
50.8
95.3
25.0
M8
0.90
7°
1305
36.50
48.66
73.00
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청