카탈로그: HPC
생성됨: 16.03.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
HPC
MFBS - Bellows coupling - set screw - Stainless steel - Torque: 0.5 to 3Nm
HPC
Power transmission parts
Positioning couplings
Bellows couplings
Bellows coupling - stainless steel
Powered by
CAD모델 선택
{hpc/v2/positioning/bellows/stainless/mfbs.prj},{NB=hpc_MFBS-16 4/4},{AG=4},{AD=4},{CN=1.0},{CM=2},{AM=8.00},{D=16},{L=26.5},{C=9.0},{T=M3},{F=3.0},{RT=150},{MI=8.0 x 10-7},{RAD=0.10},{AXI=+0.40 -1.20},{ANG=1.5°},{MAS=20.0},{VR=39000},{DN=3.000},{INFO=INFO},{AX1=4,4.76,5,6,6.35,7,8},{AX2=4,4.76,5,6,6.35,7,8},{L1=8.500},{L2=6.000},{D1=14.500},{D2=14.000},{D3=9.498},{R=0.325},{A4=1.300},{B4=2.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
REF
Part number
ⁿ/ₐ
AG
Bore AG (H8)
[mm]
AD
Bore AD (H8)
[mm]
CN
Nominal torque
[Nm]
CM
Max. torque
[Nm]
D
ØD
[mm]
L
[mm]
C
[mm]
T
ØT
[mm]
F
[mm]
RT
Torsionnal stiffness
[Nm/Rad]
MI
Moment of inertia
[kg.m²]
RAD
max. parallel offset
[mm]
AXI
Max. axial play
[mm]
ANG
Max. angular offset
[°]
MAS
Weight
[g]
VR
Speed of rotation
[maxi. (t/min)]
HPC - MFBS-12 3/3
MFBS-12 3/3
3
3
0.5
1
12
23.5
7.5
M2.5
2.5
100
2.1 x 10-7
0.10
+0.40 -1.20
1.5°
9.1
52000
HPC - MFBS-16 4/4
MFBS-16 4/4
4
4
1.0
2
16
26.5
9.0
M3
3.0
150
8.0 x 10-7
0.10
+0.40 -1.20
1.5°
20.0
39000
HPC - MFBS-20 5/5
MFBS-20 5/5
5
5
1.5
3
20
32.0
10.0
M3
3.5
220
2.3 x 10-6
0.15
+0.60 -1.80
2.0°
37.0
31000
HPC - MFBS-25 6/6
MFBS-25 6/6
6
6
2.0
4
25
36.5
12.0
M4
4.5
330
7.0 x 10-6
0.15
+0.60 -1.80
2.0°
73.0
25000
HPC - MFBS-32 8/8
MFBS-32 8/8
8
8
3.0
6
32
42.0
13.5
M4
5.5
490
2,1 x 10-5
0.20
+0.80 -2.50
2.0°
130.0
19000
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청