카탈로그: HPC
생성됨: 16.03.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
HPC
P15 - Worm and wheel gearbox - Torque up to 3.75Nm
HPC
Power transmission parts
Gearboxes
Worm and wheel gearboxes
Ondrives gearboxes input shaft
Powered by
CAD모델 선택
{hpc/v2/gearboxes/worm_wheel/ondrives_shaft/p15.prj},{NB=hpc_P15-10},{REF=P15-10},{RAP=10:1},{REND=84%},{M=1.68x10-7},{SENS=NON},{INFO=INFO},{PPATH=p15_asmtpl.prj},{HIDDENLINE=V}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
REF
Reference
ⁿ/ₐ
RAP
Ratio
ⁿ/ₐ
REND
Efficiency at 1000
[t/min]
M
Reflected Inertia at Input
[kg.m2]
SENS
Self locking output
ⁿ/ₐ
HPC - P15-6
P15-6
6.66:1
6%
1.79x10-7
NO
HPC - P15-8
P15-8
8:1
85%
1.73x10-7
NO
HPC - P15-10
P15-10
10:1
84%
1.68x10-7
NO
HPC - P15-13
P15-13
13.33:1
78%
1.65x10-7
NO
HPC - P15-20
P15-20
20:1
71%
1.62x10-7
NO
HPC - P15-40
P15-40
40:1
60%
1.61x10-7
NO
HPC - P15-80
P15-80
80:1
32%
1.60x10-7
NO
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청