카탈로그: HPC
생성됨: 16.03.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
HPC
E60 - Right angle helical reducer - Torque up to 62Nm
HPC
Power transmission parts
Gearboxes
Right angle drive gearboxes
Ondrives Crossed axis reduction gearboxes
Powered by
CAD모델 선택
{hpc/v2/gearboxes/angle/ondrives_cross/e60.prj},{NB=hpc_E60-4},{REF=E60-4},{RAP=4:1},{TYP=Hélicoïdal},{E=A},{REND=90%},{VME=3000},{VMS=750.0},{INFO=INFO},{PPATH=e60_asmtpl.prj},{HIDDENLINE=V}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
REF
Part number
ⁿ/ₐ
RAP
Ratios
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
E
Input
ⁿ/ₐ
REND
Efficiency at 1000 RPM
[1000t/min]
VME
Max. input speed
[t/min]
VMS
Max. output speed
[t/min]
HPC - E60-1
E60-1
1:1
Helical
B
94%
3000
3000.0
HPC - E60-2
E60-2
2:1
Helical
A
92%
3000
1500.0
HPC - E60-3
E60-3
3:1
Helical
A
91%
3000
1000.0
HPC - E60-4
E60-4
4:1
Helical
A
90%
3000
750.0
HPC - E60-5
E60-5
5:1
Helical
A
80%
3000
600.0
HPC - E60-8
E60-8
8:1
Worm and wheel
A
80%
1500
187.5
HPC - E60-10
E60-10
10:1
Worm and wheel
A
73%
1500
150.0
HPC - E60-20
E60-20
20:1
Worm and wheel
A
67%
1500
75.0
HPC - E60-40
E60-40
40:1
Worm and wheel
A
60%
1500
37.5
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청