카탈로그: HPC
생성됨: 16.03.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
HPC
E15 - Right angle helical reducers - Torque up to 2.53Nm
HPC
Power transmission parts
Gearboxes
Right angle drive gearboxes
Ondrives Crossed axis reduction gearboxes
Powered by
CAD모델 선택
{hpc/v2/gearboxes/angle/ondrives_cross/e15.prj},{NB=hpc_E15-4},{REF=E15-4},{RAP=4:1},{TYP=Hélicoïdal},{E=A},{REND=84%},{VME=4000},{MOM=1.986 x 10-6},{SENS=Non},{INFO=INFO},{PPATH=e15_asmtpl.prj},{HIDDENLINE=V}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
REF
Reference
ⁿ/ₐ
RAP
Ratios
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
E
Input
ⁿ/ₐ
REND
Efficiency at 1000 rpm
[1000 t/min]
VME
Max. input speed
[t/min]
MOM
Reflected Inertia at Input
[kg.m²]
SENS
Self locking output
ⁿ/ₐ
HPC - E15-1
E15-1
1:1
Helical
A
88%
4000
3.762 x 10-6
No
HPC - E15-2
E15-2
2:1
Helical
A
86%
4000
2.349 x 10-6
No
HPC - E15-3
E15-3
3:1
Helical
A
85%
4000
2.011 x 10-6
No
HPC - E15-4
E15-4
4:1
Helical
A
84%
4000
1.986 x 10-6
No
HPC - E15-5
E15-5
5:1
Helical
A
80%
4000
1.544 x 10-6
No
HPC - E15-8
E15-8
8:1
Worm and wheel
A
80%
2000
1.622 x 10-6
No
HPC - E15-10
E15-10
10:1
Worm and wheel
A
73%
2000
1.609 x 10-6
No
HPC - E15-20
E15-20
20:1
Worm and wheel
A
67%
2000
1.593 x 10-6
Yes
HPC - E15-40
E15-40
40:1
Worm and wheel
A
60%
2000
1.589 x 10-6
Yes
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청