카탈로그: HPC
생성됨: 16.03.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
HPC
BAG0ss - Locking rings in stainless steel - Conforms to DIN705, solid
HPC
Power transmission parts
Assembly elements
Clamps
Powered by
CAD모델 선택
{hpc/v2/assembly/clamps/bag0ss.prj},{NB=hpc_BAG0-016/SS},{REF=BAG0-016/SS},{MAT=Inox},{D1=16},{B=12},{D2=28},{D3=M6X8},{MAS=0.039},{INFO=INFO},{D31=6},{H31=8}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
REF
Part number
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
D1
(H8)
[mm]
B
(js14)
[mm]
D2
(h13)
[mm]
D3
ⁿ/ₐ
MAS
Weight
[kg]
HPC - BAG0-006/SS
BAG0-006/SS
Stainless steel
6
8
12
M4X5
0.005
HPC - BAG0-008/SS
BAG0-008/SS
Stainless steel
8
8
16
M4X6
0.009
HPC - BAG0-010/SS
BAG0-010/SS
Stainless steel
10
10
20
M5X8
0.018
HPC - BAG0-012/SS
BAG0-012/SS
Stainless steel
12
12
22
M6X8
0.025
HPC - BAG0-015/SS
BAG0-015/SS
Stainless steel
15
12
25
M6X8
0.030
HPC - BAG0-016/SS
BAG0-016/SS
Stainless steel
16
12
28
M6X8
0.039
HPC - BAG0-020/SS
BAG0-020/SS
Stainless steel
20
14
32
M6X8
0.054
HPC - BAG0-025/SS
BAG0-025/SS
Stainless steel
25
16
40
M8X10
0.096
HPC - BAG0-030/SS
BAG0-030/SS
Stainless steel
30
16
45
M8X10
0.111
HPC - BAG0-035/SS
BAG0-035/SS
Stainless steel
35
16
56
M8X12
0.189
HPC - BAG0-040/SS
BAG0-040/SS
Stainless steel
40
18
63
M10X16
0.263
HPC - BAG0-050/SS
BAG0-050/SS
Stainless steel
50
18
80
M10X16
0.433
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청