카탈로그: HPC
생성됨: 16.03.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
HPC
SUPss - Self-centering hexagonal locking assembly without counternut - Stainless steel
HPC
Power transmission parts
Assembly elements
Locking assembly
Powered by
CAD모델 선택
{hpc/v2/assembly/clampew/supss.prj},{NB=hpc_SUP-012/SS},{REF=SUP-012/SS},{D1=12},{D2=22},{L1=24},{L2=19},{SW=22},{TA=31},{M=45.7},{FA=7.6},{PW=144},{PN=82},{MASSE=49},{INFO=INFO},{I3=12.000},{DN=14.000},{PAS=1.000},{PPATH=supss/supss_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
REF
Part number
ⁿ/ₐ
D1
ØD1
[mm]
D2
ØØD2
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
SW
[mm]
TA
max.
[Nm]
M
max.
[Nm]
FA
max.
[kN]
PW
Pw max.
[N/mm²]
PN
max.
[N/mm²]
MASSE
[g]
HPC - SUP-006/SS
SUP-006/SS
6
14
19
15
14
7
8.5
2.8
154
67
19
HPC - SUP-008/SS
SUP-008/SS
8
16
22
17
16
12
16.4
4.1
125
64
26
HPC - SUP-010/SS
SUP-010/SS
10
20
24
19
22
24
34.0
6.8
155
81
46
HPC - SUP-012/SS
SUP-012/SS
12
22
24
19
22
31
45.7
7.6
144
82
49
HPC - SUP-016/SS
SUP-016/SS
16
26
28
22
27
46
74.2
9.3
109
69
73
HPC - SUP-020/SS
SUP-020/SS
20
35
36
27
36
113
173.6
17.4
141
88
186
HPC - SUP-025/SS
SUP-025/SS
25
42
41
30
46
175
277.9
22.3
121
77
315
HPC - SUP-030/SS
SUP-030/SS
30
47
44
33
50
249
423.5
28.3
113
77
378
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청