카탈로그: HPC
생성됨: 16.03.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
HPC
R-3 - Die spring - ISO 10243 - Strong load
HPC
Mechanical drive components
Springs
Die springs
Powered by
CAD모델 선택
{hpc/v1/springs/die/r_3.prj},{NB=hpc_R205512},{REF=R205512},{A=25.0},{B=12.5},{L0=76},{C1D=99.0},{VOC=1128.6},{VOD=11.4},{VLC=1504.8},{VLD=15.2},{DFC=1881.0},{DFD=19.0},{DMC=2277.0},{DMD=23.0},{INFO=INFO},{HIDDENLINE=V}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
REF
Part number
ⁿ/ₐ
A
Hole diameter
[mm]
B
Rod diameter
[mm]
L0
Free
[mm]
C1D
Load at 1mm deflection
[N]
VOC
Optimum life deflection (25% free length Lo) Load
[N]
VOD
Optimum life deflection (25% free length Lo) Deflection
[mm]
VLC
Long life deflection (30% free length Lo) Load
[N]
VLD
Long life deflection (30% free length Lo) Deflection
[mm]
DFC
Max. working deflection (35% free length Lo) Load
[N]
DFD
Max. working deflection (35% free length Lo) Deflection
[mm]
DMC
Max. deflection Load
[N]
DMD
Max. deflection Deflection
[mm]
HPC - R205104
R205104
10.0
5.0
25
22.1
82.9
3.8
110.5
5.0
138.1
6.3
165.8
7.5
HPC - R205106
R205106
10.0
5.0
38
17.1
97.5
5.7
130.0
7.6
162.5
9.5
194.9
11.4
HPC - R205108
R205108
10.0
5.0
51
12.8
97.9
7.7
130.6
10.2
163.2
12.8
195.8
15.3
HPC - R205112
R205112
10.0
5.0
76
7.5
85.5
11.4
114.0
15.2
142.5
19.0
171.0
22.8
HPC - R205204
R205204
12.5
6.3
25
42.1
157.9
3.8
210.5
5.0
263.1
6.3
315.8
7.5
HPC - R205206
R205206
12.5
6.3
38
29.3
167.0
5.7
222.7
7.6
278.4
9.5
334.0
11.4
HPC - R205208
R205208
12.5
6.3
51
19.6
149.9
7.7
199.9
10.2
249.9
12.8
299.9
15.3
HPC - R205212
R205212
12.5
6.3
76
13.2
150.5
11.4
200.6
15.2
250.8
19.0
301.0
22.8
HPC - R205248
R205248
12.5
6.3
305
2.8
128.1
45.8
170.8
61.0
213.5
76.3
256.2
91.5
HPC - R205304
R205304
16.0
8.0
25
75.7
283.9
3.8
378.5
5.0
473.1
6.3
567.8
7.5
HPC - R205306
R205306
16.0
8.0
38
48.5
276.5
5.7
368.6
7.6
460.8
9.5
552.9
11.4
HPC - R205308
R205308
16.0
8.0
51
37.1
283.8
7.7
378.4
10.2
473.0
12.8
567.6
15.3
HPC - R205312
R205312
16.0
8.0
76
25.7
293.0
11.4
390.6
15.2
488.3
19.0
586.0
22.8
HPC - R205316
R205316
16.0
8.0
102
19.3
295.3
15.3
393.7
20.4
492.2
25.5
590.6
30.6
HPC - R205404
R205404
20.0
10.0
25
216.0
810.0
3.8
1080.0
5.0
1350.0
6.3
1620.0
7.5
HPC - R205406
R205406
20.0
10.0
38
129.0
735.3
5.7
980.4
7.6
1225.5
9.5
1419.0
11.0
HPC - R205408
R205408
20.0
10.0
51
94.0
719.1
7.7
958.8
10.2
1198.5
12.8
1410.0
15.0
HPC - R205410
R205410
20.0
10.0
64
72.1
692.2
9.6
922.9
12.8
1153.6
16.0
1369.9
19.0
HPC - R205412
R205412
20.0
10.0
76
59.7
680.6
11.4
907.4
15.2
1134.3
19.0
1373.1
23.0
HPC - R205414
R205414
20.0
10.0
89
50.5
674.2
13.4
898.9
17.8
1123.6
22.3
1363.5
27.0
HPC - R205416
R205416
20.0
10.0
102
44.2
676.3
15.3
901.7
20.4
1127.1
25.5
1370.2
31.0
HPC - R205418
R205418
20.0
10.0
115
38.4
662.4
17.3
883.2
23.0
1104.0
28.8
1344.0
35.0
HPC - R205420
R205420
20.0
10.0
127
34.1
649.6
19.1
866.1
25.4
1082.7
31.8
1295.8
38.0
HPC - R205422
R205422
20.0
10.0
139
31.0
646.4
20.9
861.8
27.8
1077.3
34.8
1302.0
42.0
HPC - R205424
R205424
20.0
10.0
152
28.2
643.0
22.8
857.3
30.4
1071.6
38.0
1297.2
46.0
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청