카탈로그: HPC
생성됨: 16.03.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
HPC
VBFP - Small 6 lobe threaded handle - black Duroplast bored insert
HPC
Mechanical drive components
Operating elements
Locking knobs
Powered by
CAD모델 선택
{hpc/v1/operating/knobs/vbfp.prj},{NB=hpc_VBFP50-M10},{REF=VBFP50-M10},{A=50},{B=25},{LI=Insert laiton},{C=33},{D=M10},{E=18},{F=15},{G=18.0},{D1=13.0},{MAS=45},{INFO=INFO},{X=2},{D2=10},{HIDDENLINE=V}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
LINA
BOM
REF
Part number
ⁿ/ₐ
A
ØA
[mm]
B
ØB
[mm]
LI
Insert brass/inox
ⁿ/ₐ
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
D1
ØD1
[mm]
MAS
Weight
[g]
HPC - VBFP20-M4
VBFP20-M4
20
13
Brass insert
15
M4
11
7
8.0
7.5
6
HPC - VBFP20-M5
VBFP20-M5
20
13
Brass insert
15
M5
11
7
8.0
7.5
7
HPC - VBFP20-M6
VBFP20-M6
20
13
Brass insert
15
M6
11
7
8.0
7.5
10
HPC - VBFP30-M6
VBFP30-M6
30
17
Brass insert
24
M6
15
11
12.5
9.0
16
HPC - VBFP30-M8
VBFP30-M8
30
17
Brass insert
24
M8
15
11
12.5
9.0
17
HPC - VBFP40-M8
VBFP40-M8
40
21
Brass insert
28
M8
18
13
15.0
11.0
29
HPC - VBFP40-M10
VBFP40-M10
40
21
Brass insert
28
M10
18
13
15.0
11.0
31
HPC - VBFP50-M8
VBFP50-M8
50
25
Brass insert
33
M8
18
15
18.0
13.0
43
HPC - VBFP50-M10
VBFP50-M10
50
25
Brass insert
33
M10
18
15
18.0
13.0
45
HPC - VBFP50-M12
VBFP50-M12
50
25
Brass insert
33
M12
18
15
18.0
13.0
47
HPC - VBFP60-M12
VBFP60-M12
60
28
Brass insert
35
M12
25
15
20.0
13.0
70
HPC - VBFP70-M12
VBFP70-M12
70
32
Brass insert
42
M12
25
21
21.0
13.0
96
HPC - VBFP70-M14
VBFP70-M14
70
32
Brass insert
42
M14
25
21
21.0
15.0
94
HPC - VBFP70-M16
VBFP70-M16
70
32
Brass insert
42
M16
25
21
21.0
17.0
93
HPC - VBF20-M6/SS
VBF20-M6/SS
20
13
Insert inox
15
M6
11
7
8.0
7.5
10
HPC - VBFP30-M6/SS
VBFP30-M6/SS
30
17
Insert inox
24
M6
15
11
12.5
9.0
16
HPC - VBFP40-M8/SS
VBFP40-M8/SS
40
21
Insert inox
28
M8
18
13
15.0
11.0
34
HPC - VBFP50-M8/SS
VBFP50-M8/SS
50
25
Insert inox
33
M8
18
15
18.0
13.0
49
HPC - VBFP50-M10/SS
VBFP50-M10/SS
50
25
Insert inox
33
M10
18
15
18.0
13.0
52
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청