카탈로그: HPC
생성됨: 16.03.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
HPC
LPCM - Lever with cylindrical handle - Black Duroplast, steel lever. Simplified view
HPC
Mechanical drive components
Operating elements
Locking knobs
Powered by
CAD모델 선택
{hpc/v1/operating/knobs/lpcm.prj},{NB=hpc_LPCM12-25-78},{REF=LPCM12-25-78},{M=M12},{D=25},{L=78},{P=65},{B=13},{C=15},{E=15},{MAS=72},{REP=Simplified view},{INFO=INFO},{M1=12}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
LINA
BOM
REF
Part number
ⁿ/ₐ
M
ØM
ⁿ/ₐ
D
ØD
[mm]
L
[mm]
P
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
E
ØE
ⁿ/ₐ
MAS
Weight
[g]
REP
View
ⁿ/ₐ
HPC - LPCM8-17-75
LPCM8-17-75
M8
17
75
40
35
12
10
38
Simplified view
HPC - LPCM8-21-85
LPCM8-21-85
M8
21
85
50
35
12
10
49
Simplified view
HPC - LPCM8-21-95
LPCM8-21-95
M8
21
95
50
45
12
10
56
Simplified view
HPC - LPCM8-21-125
LPCM8-21-125
M8
21
125
50
75
12
10
74
Simplified view
HPC - LPCM8-23-130
LPCM8-23-130
M8
23
130
55
75
12
10
80
Simplified view
HPC - LPCM10-23-90
LPCM10-23-90
M10
23
90
55
35
14
12
68
Simplified view
HPC - LPCM10-25-100
LPCM10-25-100
M10
25
100
65
35
14
12
76
Simplified view
HPC - LPCM10-25-110
LPCM10-25-110
M10
25
110
65
45
14
12
86
Simplified view
HPC - LPCM10-25-140
LPCM10-25-140
M10
25
140
65
75
14
12
112
Simplified view
HPC - LPCM12-25-78
LPCM12-25-78
M12
25
78
65
13
15
15
72
Simplified view
HPC - LPCM12-25-105
LPCM12-25-105
M12
25
105
65
40
15
15
108
Simplified view
HPC - LPCM12-25-140
LPCM12-25-140
M12
25
140
65
75
15
15
157
Simplified view
HPC - LPCM12-28-98
LPCM12-28-98
M12
28
98
85
13
15
15
96
Simplified view
HPC - LPCM12-28-125
LPCM12-28-125
M12
28
125
85
40
15
15
132
Simplified view
HPC - LPCM12-28-160
LPCM12-28-160
M12
28
160
85
75
15
15
181
Simplified view
HPC - LPCM12-28-190
LPCM12-28-190
M12
28
190
85
105
15
15
219
Simplified view
HPC - LPCM14-25-78
LPCM14-25-78
M14
25
78
65
13
15
15
73
Simplified view
HPC - LPCM14-25-105
LPCM14-25-105
M14
25
105
65
40
15
15
118
Simplified view
HPC - LPCM14-25-140
LPCM14-25-140
M14
25
140
65
75
15
15
161
Simplified view
HPC - LPCM14-28-98
LPCM14-28-98
M14
28
98
85
13
15
15
98
Simplified view
HPC - LPCM14-28-125
LPCM14-28-125
M14
28
125
85
40
15
15
143
Simplified view
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청