카탈로그: HPC
생성됨: 16.03.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
HPC
BPC - Knurled threaded / tapped torque Knob - Adjustable torque
HPC
Mechanical drive components
Operating elements
Locking knobs
Powered by
CAD모델 선택
{hpc/v1/operating/knobs/bsc.prj},{NB=hpc_BSC34-M6-60},{REF=BSC34-M6-60},{FRM=Threaded},{TYPE=Grey insert},{D=M6},{L=60},{D1=34},{D2=22},{D3=31},{D4=20},{H=37.5},{H1=14.5},{T=10},{CR=0,1 - 0,3},{INFO=INFO},{ZZ=2.000},{NDM=6},{TEXT=bsc.txt}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
REF
Part number
ⁿ/ₐ
FRM
Form
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
D
ØD
[mm]
L
[mm]
D1
ØD1
[mm]
D2
ØD2
[mm]
D3
ØD3
[mm]
D4
ØD4
[mm]
H
[mm]
H1
[mm]
T
[mm]
CR
Torque range
[Nm]
HPC - BSC26-M5-30
BSC26-M5-30
Threaded
Grey insert
M5
30
26
18
23
16
27.0
10.5
5
0,1 - 0,3
HPC - BSC26-M5-50
BSC26-M5-50
Threaded
Grey insert
M5
50
26
18
23
16
27.0
10.5
5
0,1 - 0,3
HPC - BSC26-M6-30
BSC26-M6-30
Threaded
Grey insert
M6
30
26
18
23
16
27.0
10.5
6
0,1 - 0,3
HPC - BSC34-M6-40
BSC34-M6-40
Threaded
Grey insert
M6
40
34
22
31
20
37.5
14.5
10
0,1 - 0,3
HPC - BSC34-M6-50
BSC34-M6-50
Threaded
Grey insert
M6
50
34
22
31
20
37.5
14.5
10
0,1 - 0,3
HPC - BSC34-M6-60
BSC34-M6-60
Threaded
Grey insert
M6
60
34
22
31
20
37.5
14.5
10
0,1 - 0,3
HPC - BSC34-M8-40
BSC34-M8-40
Threaded
Grey insert
M8
40
34
22
31
20
37.5
14.5
14
0,1 - 0,3
HPC - BSC34-M8-60
BSC34-M8-60
Threaded
Grey insert
M8
60
34
22
31
20
37.5
14.5
14
0,1 - 0,3
HPC - BSC26-M5
BSC26-M5
Tapped
Grey insert
M5
0
26
18
23
16
27.0
10.5
5
0,1 - 0,3
HPC - BSC26-M6
BSC26-M6
Tapped
Grey insert
M6
0
26
18
23
16
27.0
10.5
6
0,1 - 0,3
HPC - BSC34-M6
BSC34-M6
Tapped
Grey insert
M6
0
34
22
31
20
37.5
14.5
10
0,1 - 0,3
HPC - BSC34-M8
BSC34-M8
Tapped
Grey insert
M8
0
34
22
31
20
37.5
14.5
14
0,1 - 0,3
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청