카탈로그: HPS International
생성됨: 27.01.2020
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
English as original or default language
20 most important modeling rules were followed
ERP Mappings for PARTupdate available
HPS International
DSS - Double swivel shackle, High tensile, GRADUP
HPS International
LIFTING
SWIVEL RINGS
Powered by
CAD모델 선택
{hp_systems/lifting/swivel_rings/dss.prj},{NB=DSS M 56 UP_0},{REF=DSS M 56 UP},{ROT=0},{WLL=22,00 t},{WLL2=25,00 t},{DIA=M 56 (x5,5)},{L1=78},{TT=600 Nm},{S=19},{A=79},{B=38},{C=90},{D=125},{E=91},{F=182},{G=45},{CNSMASSEXACT=11.3},{DEEPLINK=DSS M 56 UP},{SF=4},{WEI=11.3},{PPATH=dss_piece/dss_sbl.prj},{INFO=INFO}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
REF
Reference
ⁿ/ₐ
WLL
5:1 - Working load limit
ⁿ/ₐ
WLL2
4:1 - Working load limit
ⁿ/ₐ
DIA
Diameter
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
TT
Tightening torque
ⁿ/ₐ
S
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
CNSMASSEXACT
Weight
[kg]
DSS M 24 UP
DSS M 24 UP
4,50 t
5,50 t
M 24 (x3)
36
160 Nm
19
61
31
70
104
73
149
33
5.4
DSS M 30 UP
DSS M 30 UP
7,70 t
8,50 t
M 30 (x3,5)
45
250 Nm
19
61
31
70
104
73
149
33
5.5
DSS M 33 UP
DSS M 33 UP
8,50 t
10,50 t
M 33 (x3,5)
50
250 Nm
19
61
31
70
104
73
149
33
5.5
DSS M 36 UP
DSS M 36 UP
11,00 t
12,00 t
M 36 (x4)
54
320 Nm
19
61
31
70
104
73
149
33
5.5
DSS M 36x3 UP
DSS M 36x3 UP
11,00 t
12,00 t
M 36 (x3)
54
320 Nm
19
61
31
70
104
73
149
33
5.5
DSS M 39 UP
DSS M 39 UP
12,00 t
14,00 t
M 39 (x4)
58
320 Nm
19
61
31
70
104
73
149
33
5.7
DSS M 42 UP
DSS M 42 UP
13,00 t
15,00 t
M 42 (x4,5)
63
400 Nm
19
61
31
70
104
73
149
33
5.8
DSS M 42x3 UP
DSS M 42x3 UP
13,00 t
15,00 t
M 42 (x3)
63
400 Nm
19
61
31
70
104
73
149
33
5.8
DSS M 45 UP
DSS M 45 UP
14,50 t
16,00 t
M 45 (x4,5)
63
400 Nm
19
61
31
70
104
73
149
33
5.9
DSS M 48 UP
DSS M 48 UP
17,00 t
20,00 t
M 48 (x5)
68
600 Nm
19
79
38
90
125
91
182
45
11.0
DSS M 48x3 UP
DSS M 48x3 UP
17,00 t
20,00 t
M 48 (x3)
68
600 Nm
19
79
38
90
125
91
182
45
11.0
DSS M 48x4 UP
DSS M 48x4 UP
17,00 t
20,00 t
M 48 (x4)
68
600 Nm
19
79
38
90
125
91
182
45
11.0
DSS M 52 UP
DSS M 52 UP
19,00 t
20,00 t
M 52 (x5)
68
600 Nm
19
79
38
90
125
91
182
45
11.2
DSS M 56 UP
DSS M 56 UP
22,00 t
25,00 t
M 56 (x5,5)
78
600 Nm
19
79
38
90
125
91
182
45
11.3
DSS M 56x4 UP
DSS M 56x4 UP
22,00 t
25,00 t
M 56 (x4)
78
600 Nm
19
79
38
90
125
91
182
45
11.4
DSS M 64 UP
DSS M 64 UP
25,00 t
32,10 t
M 64 (x6)
90
600 Nm
19
79
38
95
125
91
182
45
12.2
DSS M 64x4 UP
DSS M 64x4 UP
25,00 t
32,10 t
M 64 (x4)
90
600 Nm
19
79
38
95
125
91
182
45
12.2
DSS M 72 UP
DSS M 72 UP
22,00 t
25,00 t
M 72 (x6)
90
600 Nm
19
79
38
95
125
91
182
45
14.0
DSS M 72x4 UP
DSS M 72x4 UP
22,00 t
25,00 t
M 72 (x4)
90
600 Nm
19
79
38
95
125
91
182
45
14.0
DSS M 80 UP
DSS M 80 UP
25,00 t
32,10 t
M 80 (x6)
90
600 Nm
19
79
38
100
125
91
182
45
15.0
DSS M 90 UP
DSS M 90 UP
25,00 t
32,10 t
M 90 (x6)
90
600 Nm
19
79
38
100
125
91
182
45
15.5
DSS M 100 UP
DSS M 100 UP
25,00 t
32,10 t
M 100 (x6)
90
600 Nm
19
79
38
110
125
91
182
45
16.5
DSS U 100 UP
DSS U 100 UP
10,000 LBS
13,000 LBS
UNC 1-8
36
125 F.L
19
61
31
70
104
73
149
33
5.0
DSS U 125 UP
DSS U 125 UP
15,000 LBS
19,000 LBS
UNC 1 1/4-7
45
200 F.L
19
61
31
70
104
73
149
33
5.4
DSS U 138 UP
DSS U 138 UP
21,000 LBS
22,000 LBS
UNC 1 3/8-6
54
240 F.L
19
61
31
70
104
73
149
33
5.4
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청