카탈로그: Hirt
생성됨: 22.04.2009
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Hirt
K - Ball cage
Hirt
Ball cages
Powered by
CAD모델 선택
{hirt/ball_cages/ball_cage.prj},{NB=K0508030},{IDNR=},{CAGE=K0508030},{KID=5.3},{KAD=7.7},{L=30},{KG=1.5},{KZ=72},{KZ1=8},{KZ2=9},{KZ22=0},{ROT=0.0},{R=9x8},{W=3.41},{W1=3.41},{F=0.2},{LG1=3.330},{LG2=1.665},{LV1=0.00},{LV2=0.00},{VERS=1},{MATERIAL1=100C6 hardened 62HRC},{MATERIAL2=Brass}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CAGE
Order No.
ⁿ/ₐ
KID
Inner Diameter cage
[mm]
KAD
Outer Diameter cage
[mm]
L
Length Ball cage
[mm]
KG
Ball size
[mm]
KZ
Ball number
[mm]
R
Rows
ⁿ/ₐ
W
Angle
[°]
F
Chamfers
[mm]
LG1
[mm]
LG2
[mm]
LV1
[mm]
LV2
[mm]
MATERIAL1
Standard for Ball
ⁿ/ₐ
MATERIAL2
Standard for Tube
ⁿ/ₐ
K0305010
K0305010
3.2
4.8
10
1.0
24
4x6
3.41
0.2
2.500
1.250
0.00
0.00
100C6 hardened 62HRC
Brass
K0305015
K0305015
3.2
4.8
15
1.0
36
6x6
3.41
0.2
2.500
1.250
0.00
0.00
100C6 hardened 62HRC
Brass
K0305020
K0305020
3.2
4.8
20
1.0
48
8x6
3.41
0.2
2.500
1.250
0.00
0.00
100C6 hardened 62HRC
Brass
K0305030
K0305030
3.2
4.8
30
1.0
72
12x6
3.41
0.2
2.500
1.250
0.00
0.00
100C6 hardened 62HRC
Brass
K0406010
K0406010
4.2
5.8
10
1.0
24
4x6
3.41
0.2
2.500
1.250
0.00
0.00
100C6 hardened 62HRC
Brass
K0406015
K0406015
4.2
5.8
15
1.0
36
6x6
3.41
0.2
2.500
1.250
0.00
0.00
100C6 hardened 62HRC
Brass
K0406020
K0406020
4.2
5.8
20
1.0
48
8x6
3.41
0.2
2.500
1.250
0.00
0.00
100C6 hardened 62HRC
Brass
K0406025
K0406025
4.2
5.8
25
1.0
60
10x6
3.41
0.2
2.500
1.250
0.00
0.00
100C6 hardened 62HRC
Brass
K0406030
K0406030
4.2
5.8
30
1.0
72
12x6
3.41
0.2
2.500
1.250
0.00
0.00
100C6 hardened 62HRC
Brass
K0507010
K0507010
5.2
6.8
10
1.0
32
4x8
3.41
0.2
2.500
1.250
0.00
0.00
100C6 hardened 62HRC
Brass
K0507015
K0507015
5.2
6.8
15
1.0
48
6x8
3.41
0.2
2.500
1.250
0.00
0.00
100C6 hardened 62HRC
Brass
K0507020
K0507020
5.2
6.8
20
1.0
64
8x8
3.41
0.2
2.500
1.250
0.00
0.00
100C6 hardened 62HRC
Brass
K0507030
K0507030
5.2
6.8
30
1.0
96
12x8
3.41
0.2
2.500
1.250
0.00
0.00
100C6 hardened 62HRC
Brass
K0608010
K0608010
6.2
7.8
10
1.0
40
4x10
3.41
0.2
2.500
1.250
0.00
0.00
100C6 hardened 62HRC
Brass
K0608015
K0608015
6.2
7.8
15
1.0
60
6x10
3.41
0.2
2.500
1.250
0.00
0.00
100C6 hardened 62HRC
Brass
K0608020
K0608020
6.2
7.8
20
1.0
80
8x10
3.41
0.2
2.500
1.250
0.00
0.00
100C6 hardened 62HRC
Brass
K0608025
K0608025
6.2
7.8
25
1.0
100
10x10
3.41
0.2
2.500
1.250
0.00
0.00
100C6 hardened 62HRC
Brass
K0608030
K0608030
6.2
7.8
30
1.0
120
12x10
3.41
0.2
2.500
1.250
0.00
0.00
100C6 hardened 62HRC
Brass
K0709010
K0709010
7.2
8.8
10
1.0
40
4x10
3.41
0.2
2.500
1.250
0.00
0.00
100C6 hardened 62HRC
Brass
K0709015
K0709015
7.2
8.8
15
1.0
60
6x10
3.41
0.2
2.500
1.250
0.00
0.00
100C6 hardened 62HRC
Brass
K0709020
K0709020
7.2
8.8
20
1.0
80
8x10
3.41
0.2
2.500
1.250
0.00
0.00
100C6 hardened 62HRC
Brass
K0810010
K0810010
8.2
9.8
10
1.0
40
4x10
3.41
0.2
2.500
1.250
0.00
0.00
100C6 hardened 62HRC
Brass
K0810015
K0810015
8.2
9.8
15
1.0
60
6x10
3.41
0.2
2.500
1.250
0.00
0.00
100C6 hardened 62HRC
Brass
K0810020
K0810020
8.2
9.8
20
1.0
80
8x10
3.41
0.2
2.500
1.250
0.00
0.00
100C6 hardened 62HRC
Brass
K0810030
K0810030
8.2
9.8
30
1.0
120
10x12
3.41
0.2
3.000
1.500
0.00
0.00
100C6 hardened 62HRC
Brass
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청