카탈로그: Carl Hirschmann
생성됨: 19.06.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Carl Hirschmann
SFCP.2RS CETOP - Metric CETOP sealed
Carl Hirschmann
Rod ends
Female thread
Maintenance-free
Powered by
CAD모델 선택
{hirschmann/rod_ends/female_thread/maintenance_free/sfcp_2rs_cetop_asmtab.prj},{NB=SFCP12.2RS CETOP(0)},{SERIES=SFCP},{THREAD=},{MATERIAL2=},{MATERIAL3=},{TYPE=12},{D=12},{B=16.0},{C=12.00},{D1=15.4},{D2=32},{D3=17.5},{D4=22.0},{H=50},{H1=66.0},{H2=6.5},{G1=22.0},{K=22.225},{G=M12x1,25},{SW=19.0},{ANGLE1=13},{ALPHA=0},{WEIGHT=110},{DIAMETER=24.5},{FASE=0.30},{RS=2RS},{PPATH=parts/sfcp_cetop/sfcp_cetop_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
MATERIAL1
Outer part material
ⁿ/ₐ
D
d H7
[mm]
B
0/-0.12
[mm]
C
+0.2/-0.2
[mm]
D1
d1
[mm]
D2
d2
[mm]
D3
d3
[mm]
D4
d4
[mm]
H
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
G1
G1 +1/0
[mm]
K
Ball Ø
[mm]
G
G DIN13 6H
[mm]
SW
SW 0/-0.3
[mm]
MAXALPHA
max. Angle of misalignment
[°]
WEIGHT
Weight
[g]
D0
d0
[mm]
A1
[mm]
A2
[mm]
B1
[mm]
B2
[mm]
SFCP8.2RS CETOP
Free-cutting steel 1.0718...
8
12.0
9.00
10.4
24
12.5
16.0
36
48.0
5.0
16.0
15.875
M8
14.0
10
43
6
10.5
18.5
19
18
SFCP10.2RS CETOP
Free-cutting steel 1.0718...
10
14.0
10.50
12.9
28
15.0
19.0
43
57.0
6.5
20.0
19.050
M10x1,25
17.0
10
75
8
12.5
21.5
21
20
SFCP12.2RS CETOP
Free-cutting steel 1.0718...
12
16.0
12.00
15.4
32
17.5
22.0
50
66.0
6.5
22.0
22.225
M12x1,25
19.0
10
110
10
14.5
25.5
23
22
SFCP16.2RS CETOP
Free-cutting steel 1.0718...
16
21.0
15.00
19.3
42
22.0
27.0
64
85.0
8.0
28.0
28.575
M16x1,5
22.0
12
210
14
19.0
32.5
28
27
SFCP20.2RS CETOP
Free-cutting steel 1.0718...
20
25.0
18.00
24.3
50
27.5
34.0
77
102.0
10.0
33.0
34.925
M20x1,5
30.0
12
400
18
23.0
39.0
32
31
SFCP25.2RS CETOP
Free-cutting steel 1.0718...
25
31.0
22.00
29.6
60
33.5
42.0
94
124.0
12.0
42.0
42.850
M24x2
36.0
12
710
22
29.0
46.5
38
37
SFCP30.2RS CETOP
Free-cutting steel 1.0718...
30
37.0
25.00
34.8
70
40.0
50.0
110
145.0
15.0
51.0
50.800
M27x2
41.0
12
1130
25
33.5
55.0
44
43
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청