Nederlands
polski
русский
中文 (繁體)
한국어
VAC & LT bearings - 베어링
HepcoMotion
GV3
Vacuum Bearings
Powered by
CAD모델 선택
{hepcomotion/07_gv3/07_33_vacuum_bearings/07_33_vacuum_bearings.prj},{NB=VAC SS SJ 25 C(VAC_SJ_C)},{A=25},{B=16.6},{B1=9.00},{CSJ=9.8},{CLJ=19},{C1SJ=3.8},{C1LJ=13.0},{C2SJ=2.2},{C2LJ=4.9},{D=20.27},{E=10},{FX=8},{PX=1.00},{G=14},{H=0.5},{I=9.8},{J=1.00},{K=5.0},{L=3.0},{M=13},{M1=17},{NE=0.75},{NDE=2.75},{O=8},{P=13},{Q=3},{R=1.5},{S=7.0},{S1=9.0},{T=12.0},{T1=5.0},{T2=10.0},{U=50.0},{U1=72.0},{V=14},{W=32.0},{Y=8.5},{Z=10},{MWLC1=240},{MWLC2=450},{MWLC3=80},{MWLC4=160},{BL1=50},{BL2=70},{W1=48},{W2=51},{W3=43},{W4=105},{AX=1.5},{XS=5},{MAT=Stainless steel},{F=M8x1},{X=M5},{AW=AT25},{ST=RT8},{INFO=Website},{INFOEN=https://www.hepcomotion.com/dwnlds/gv3-linear-guide-system-technical-guide#page=21},{TYP=VAC},{FT=SJ},{JT=C}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
MAT
재질
ⁿ/ₐ
A
직경
[mm]
B
길이
[mm]
B1
길이
[mm]
CSJ
길이
[mm]
CLJ
길이
[mm]
C1SJ
길이
[mm]
C1LJ
길이
[mm]
C2SJ
길이
[mm]
C2LJ
길이
[mm]
D
Diameter ±0.025
[mm]
E
Diamater
[mm]
F
나사산
ⁿ/ₐ
G
길이
[mm]
H
길이
[mm]
I
길이
[mm]
J
길이
[mm]
K
SW Length
[mm]
L
플랫 너비
[mm]
M
직경
[mm]
M1
직경
[mm]
NE
거리
[mm]
NDE
거리
[mm]
O
직경
[mm]
P
플랫 너비
[mm]
Q
플랫 너비
[mm]
R
거리
[mm]
S
높이
[mm]
S1
높이
[mm]
T
높이
[mm]
T1
두께
[mm]
T2
높이
[mm]
U
거리
[mm]
U1
길이
[mm]
V
플랫 너비
[mm]
W
높이
[mm]
X
나사산
[mm]
Y
직경
[mm]
Z
반경
[mm]
AW
조정렌치
ⁿ/ₐ
ST
Socket tool
ⁿ/ₐ
MWLC1
Max working load capacity/Lubricated/Axial
[N]
MWLC2
Max working load capacity/Lubricated/Radial
[N]
MWLC3
Max working load capacity/Dry/Axial
[N]
MWLC4
Max working load capacity/Dry/Radial
[N]
BL1
Basic Life/Lubricated
ⁿ/ₐ
BL2
Basic Life/Dry
ⁿ/ₐ
WH
무게
[g]
VAC SS SJ 18 C
VAC SS SJ 18 C
Stainless steel
18
12.4
6.75
7.4
14
3.4
10.0
2.4
2.5
14.00
7
M6x0.75
10
0.6
7.4
0.80
3.2
2.5
10
13
0.70
2.60
6
11
2
1.2
8.0
10.5
10.0
4.0
8.0
38.0
54.0
11
24.5
M4
7.0
7
AT18
RT6
60
180
36
72
80
50
19
VAC SS SJ 25 C
VAC SS SJ 25 C
Stainless steel
25
16.6
9.00
9.8
19
3.8
13.0
2.2
4.9
20.27
10
M8x1
14
0.5
9.8
1.00
5.0
3.0
13
17
0.75
2.75
8
13
3
1.5
7.0
9.0
12.0
5.0
10.0
50.0
72.0
14
32.0
M5
8.5
10
AT25
RT8
240
450
80
160
50
70
48
VAC SS SJ 34 C
VAC SS SJ 34 C
Stainless steel
34
21.3
11.50
13.8
22
6.6
14.8
5.2
5.9
27.13
12
M10x1.25
18
0.7
13.8
1.25
6.0
4.0
17
21
1.00
3.60
10
15
4
2.0
9.5
8.5
17.5
6.5
12.5
60.0
90.5
17
42.0
M6
10.0
14
AT34
RT10
520
900
160
320
100
100
115
VAC SS SJ 54 C
VAC SS SJ 54 C
Stainless steel
54
34.7
19.00
17.8
30
8.2
20.4
5.7
7.9
41.76
25
M14x1.5
28
1.6
17.8
1.60
8.0
6.0
22
28
1.50
5.50
14
27
8
3.0
14.5
16.4
23.5
10.5
18.5
89.5
133.0
25
62.0
M8
13.0
20
AT54
RT14
1350
2400
360
720
250
150
415
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청