카탈로그: HELIA
생성됨: 06.09.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
HELIA
9459-04 - Fire prot. box seal. system DS 90/120 mm
HELIA
Flush-mounting installation
Powered by
CAD모델 선택
{helia/unterputz/9459_04.prj},{NB=9459-04(2)},{CNSORDERNO=9459-04},{FRASLOCH=120},{MINW=100},{VKFZ=23396},{OP=4},{CNSMASSEXACT=570.1},{CNSVOLUMEEXACT=4.63},{BZ=Dosenschott System DS 90 / 120 mm},{LF=Vollbelegung (Innendurchmesser 74 mm)},{ETAZ=ETA-14/0159 },{ENO=121 819 018},{IP=-},{CNSEAN=4013456537156},{INFOLINK=HTML (Online)},{LOD=2}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
CNSORDERNO
Art. No.
ⁿ/ₐ
BZ
Type
ⁿ/ₐ
FRASLOCH
Cut hole Ø
[mm]
MINW
Min. wall thickness
[mm]
LF
Cable entries
ⁿ/ₐ
ETAZ
ETA approval
ⁿ/ₐ
VKFZ
VKF approval
ⁿ/ₐ
ENO
E-Nummer
ⁿ/ₐ
CNSMASSEXACT
Individual net weight
[g]
CNSVOLUMEEXACT
Single volume
[l]
CNSEAN
EAN-Code
ⁿ/ₐ
INFOTEXT
Infotext
ⁿ/ₐ
9459-04
9459-04
Box sealing system DS 90 ...
120
100
Maximum population (Inner...
ETA-14/0159
23396
121 819 018
570.1
4.63
4013456537156
Dosenschott System DS 90 ...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청